특히 전자 산업에서 제품 라이프사이클이 점점 줄어듭니다. 기업은 다양한 모델로 쉽게 변환할 수 있는 유연한 자동화 솔루션으로 이 문제에 대응할 수 있습니다. 이러한 방식으로 소규모 및 대규모 배치 크기를 경제적으로 생산할 수 있습니다. 동시에 제조 공정과 최종 제품 모두에 대한 품질 요구 사항이 증가하고 있습니다. 고도의 자동화는 오류를 배제하며, 정밀도를 높이는 데 도움이 됩니다. 하지만 생산 공간 역시 점점 더 부족해지고 있습니다. 컴팩트한 기계 설계가 필요합니다. 자동화 솔루션의 성공에 중요한 모든 요소를 통합하는 것은 까다로운 도전 과제입니다. 시스템의 유연한 조정 및 확장, 간단한 구성 및 설정, 빠른 시운전과 같은 몇 가지 요구 사항을 충족시켜야 합니다. 높은 수준의 신뢰성과 정밀도, 낮은 구매 가격과 낮은 유지 보수 비용 역시 빼놓을 수 없습니다. Mini-H-Portal EXCM을 통해 Festo는 모든 요소를 성공적으로 통합시킬 수 있었습니다.

항상 동일한 기반

Mini-H-Portal EXCM은 다양한 처리 작업을 위한 유연하고 비용 효율적인 자동화 솔루션입니다. 평행형 키네마틱 벨트 구동 개념 덕분에 구동 모터의 위치가 고정됩니다. 즉, Y축 구동용 모터를 운반할 필요가 없습니다. 낮은 가동 질량은 컴팩트하고 강력한 시스템을 구축합니다. 따라서 Mini-H-Portal은 기계 및 시스템 구축기업에게 효율적인 최첨단 자동화 플랫폼을 제공합니다. 자재 취급 및 프로세스 관리는 항상 동일한 기준으로 구현될 수 있습니다. 프런트 엔드만 교체하면 됩니다.

빠르고 정밀한 점검

Mini-H-Portal EXCM을 성공적으로 사용한 좋은 예는 Visatronic GmbH의 비행 프로브 테스트 시스템입니다. 작은 배치 사이즈와 프로토타입으로 인해 인쇄회로기판의 경제적인 테스트가 까다로워졌습니다. 따라서 Visatronic은 기존 Visatest 테스트 시스템을 확장했습니다. 새로운 테스트 장치는 전자 어셈블리에 테스트 니들을 배치했습니다. 이것은 올바른 처리를 확인하고 모듈의 기능을 점검합니다. Mini-H 포털은 테스트 시스템을 위해 만들어졌습니다. Y축에 영구적으로 장착된 드라이브는 이동 축을 따라 운반될 필요가 없습니다. 컴팩트한 디자인과 낮은 가동 질량 덕분에 전체 대각선에 필요한 이동 시간 2초와 필요한 위치 결정 정확도 0.1mm는 더 이상 문제가 되지 않습니다. Mini-H 포털에서는 최대 500mm/s의 속도로 빠른 포지셔닝이 가능하고 x/y 시스템에서 ± 0.05mm 범위의 반복 정확도가 가능합니다.

핀란드 기업인 PKC는 터치 스크린과 버튼이 있는 모바일 단말기용 테스트 장치에서도 Mini-H-Portal EXCM을 사용합니다. EXCM은 다양한 테스트 위치에 접근하고 테스트 시퀀스 내에서의 동작을 담당합니다. 바로 설치할 수 있는 핸들링 솔루션은 컴팩트함, 매력적인 가격, 높은 유연성 및 확장 가능한 메커니즘으로 그 무엇보다도 깊은 인상을 남깁니다. 여기에서 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다: 작은 형태가 지닌 정밀성

더욱 경제적인 시스템

경제적인 구매 및 운영과 이더넷을 통한 유연한 제어는 Mini-H-Portal EXCM 사용을 위한 중요한 요소입니다. 목표 위치 및 이동 속도와 같은 모든 사양이 간결하고 비용 효율적인 시스템에서 직접 지정될 수 있습니다. 시스템은 두 개의 서보 모터를 제어합니다. 이러한 방식으로 Mini-H-Portal의 이동 프로세스를 목표 위치, 경로 속도 또는 방향에 관계없이 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다.

Mini-H-Portal EXCM은 실험실 자동화, 전자 제품 생산은 물론, 소형 부품의 제조, 조립 및 취급을 위한 최적의 시스템 구성 요소입니다.

요약: 미니 H 갠트리 EXCM

높은 역동성: 고정식 모터의 기계적 구조는 가동 질량을 줄이고 두 모터의 구동력을 중첩합니다. 이것은 10 m/s²의 높은 역학을 허용합니다.

높은 시스템 정확도: 키네마틱 구조는 ± 0.05mm(x/y에서)의 시스템 반복 정확도를 가능하게 합니다.

설계 시간 단축: 인터페이스와 치수가 정의된 완전한 시스템.

주문 번호가 하나인 단순 주문 간단한 구성은 모터, 컨트롤러 및 케이블을 포함하여 완전히 조정된 핸들링 시스템을 제공합니다.

간편한 시운전: EXCM은 Ethernet LAN을 통해 Festo Configuration Tool(FCT)이 있는 PC 또는 노트북을 통해 구성됩니다.

  1. 이 기사는 Festo trends in automation 2.2014 고객 매거진에 실렸습니다
  2. 사진: Matti Immonen