완벽한 테스트 용도, 도징 시 우수한 정밀도

스타터 세트를 사용하면 짧은 시간으로도 압력 제어 디스펜싱 시스템의 다양한 기능에 친숙해질 수 있습니다. 따라서 이 기능성 키트는 초기에 실험실 자동화를 위한 OEM 시리즈 기계에서 사용하기 위한 예비 단계로서 실험실에서 평가 및 개발 테스트를 진행하는 용도로 사용할 수 있습니다.

정확한 액체 투여로 인해 이 압력 제어 분배 시스템은 체외 진단(IVD), 높은 처리량 스크리닝 및 일반 생명 과학 연구 응용 분야에 이상적입니다. 마이크로 도징과 관련된 많은 산업 응용 분야에도 적용할 수 있습니다.

스타터 세트에는 고속으로 작동하는 디스펜싱 헤드 VTOE, 동적 비례 압력 조절기 VEAB 및 즉시 시작하기 위해 필요한 모든 구성요소가 포함되어 있습니다.

간단한 원리, 넓은 적용 영역

액체 용기의 압력은 압력 조절기를 사용하여 변경할 수 있습니다. 용기의 압력이 주변 압력으로 상승하고 액체 밸브가 동시에 열리면 도징 액체가 노즐을 통해 용기에서 분주됩니다. 도징된 액체량은 밸브의 압력 및 개방 시간 파라미터를 통해 매우 정밀하게 조정할 수 있습니다.

이것은 nl~ml 단위에 이르는 다양한 용량으로 구현할 수 있음을 의미합니다. 압력 및 개방 시간의 선형 특성으로 인해 원하는 도징량을 쉽게 설정할 수 있습니다. 안전 밸브는 탱크에 직접 연결되므로 병에서 과도한 공기압이 형성되는 것을 방지합니다.

밸브의 압력을 최대한 일정하게 유지하는 것이 중요합니다. 압력 변동은 주입량에 직접적인 영향을 미칩니다. 이런 이유에서 동적 압력 제어에 비례 제어기 VEAB가 사용됩니다. 이것은 0.4%의 반복 정확도로 설정값을 제어할 수 있습니다.

시작에 필요한 거의 모든 요소 포함

스타터 키트에는 압력 제어 디스펜싱 시스템을 작동시키는 데 필요한 모든 필수 구성요소가 포함되어 있습니다. 압축공기 공급, 밸브 제어 신호 및 24V 전원만 별도로 필요합니다.

내용물:

  • 사용 설명서
  • VTOE 1-1, 폴리카보네이트 디스펜싱 헤드
  • VEAB, 피에조 비례 압력 조절기
  • 안전 밸브가 포함된 매니폴드
  • NEBU, VEAB용 케이블
  • PFAN 3mm 호스, 내화학성 호스
  • Fitting, ¼-28 잠금 링 및 QSM 바브 피팅
  • Schott Duran GL45 1L 병
  • 병용 GL45 플러그