안전한 수소가 필요한 이유는 무엇인가요?

수소는 반응성이 강하고 가연성이 높습니다. 생산 과정에서 고온, 압력 및 전기 전압이 상호 작용합니다. 기능 안전(functional safety)은 선택 사항이 아니라 안정적이고 안전한 작동을 위한 필수 요소입니다.

두 개의 전극에 전압을 가하여 수소(H₂)를 생산하는 전기분해 전지입니다.

전기 분해: 수소 생산의 핵심 단계

전해조에서는 전기를 사용하여 물을 수소와 산소로 분리합니다. 이 과정에서 두 가스는 모두 안전하게 분리되어 전달되어야 합니다. 자동화된 프로세스는 안전성을 높이고 워크플로를 조기에 최적화하는 데 도움이 됩니다. 이는 위험을 방지할 수 있습니다.

어떤 구체적인 위험이 있나요?

전기분해는 폭발성 가스 혼합물을 생성합니다. 누출, 잘못된 밸브 설계 또는 센서 결함은 위험할 수 있습니다. 따라서 압력 용기 및 측정 시스템과 같은 안전 관련 구성 요소는 안정적으로 작동해야 합니다.

IEC 61508: 산업 플랜트의 기능 안전에 따른 안전 표준 SIL(Safety Integrity Level)의 로고입니다.

필수 SIL 표준의 도움

국제전기기술위원회(IEC)의 IEC 61508은 전 세계 기업이 안전에 중요한 시스템을 개발하고 운영해야 하는 방법을 명시하고 있습니다. 이는 모든 산업에 적용되며 다른 많은 안전 표준의 기초를 형성합니다.

공정 산업의 경우, IEC는 위의 표준으로부터 IEC 61511를 도출했습니다. 이 표준은 화학, 석유 및 가스 또는 제약과 같은 분야의 시스템 운영자를 대상으로 하며 기능 안전의 실질적인 구현에 대해 설명합니다.

두 표준 모두 SIL 수준(Safety Integrity Level 1-4)을 사용하여 필요한 위험 감소 수준을 결정합니다. 이를 통해 위험을 구체적으로 평가하고 적절한 보호 조치를 시행할 수 있습니다.

Safely using hydrogen thanks to automation

By having the right partner, safety is easy to plan. Festo supplies tried-and-tested automation technology, from smart sensors and modular controllers to complete control cabinets. Everything is geared towards the safe production of hydrogen. We have many years of experience in relevant industries, such as the chemical industry, and support you from the initial idea through to commissioning.

Your checklist for safe hydrogen production

☑ Know the risks involved in hydrogen production

☑ Apply SIL 61508 as a mandatory safety standard

☑ Analyse risks and provide appropriate safeguards

☑ Choose experienced partners with industry expertise and knowledge of standards

☑ Use automation with tried-and-tested components and systems

☑ Produce hydrogen safely and efficiently with Festo