Remote I/O의 의미 및 정의

Remote I/O(Remote I/O, Remote Input/Output의 약자)는 시스템이나 네트워크 내의 분산된 위치에 있는 다양한 센서와 액추에이터를 연결하고 중앙 컨트롤러를 통해 해당 데이터를 관리할 수 있는 시스템입니다. Remote I/O는 이제 자동화 네트워크의 유연한 통합과 확장 가능한 확장을 지원하므로 현대 자동화 솔루션의 필수적인 부분입니다. 이는 복잡한 산업 환경에서 필요한 모든 프로세스를 효율적으로 관리하는 데 특히 중요합니다. Remote I/O를 통합함으로써 산업 제어 시스템은 주요 인프라 변경 없이도 변화와 확장에 유연하게 대응할 수 있습니다. Remote I/O를 사용하면 기업은 운영 비용을 절감하고 효율성을 높이며 유지 관리를 단순화할 수 있습니다. PROFINET, EtherCAT 또는 Ethernet/IP와 같은 중앙 제어 장치 및 통신 프로토콜과의 긴밀한 협력은 안정적인 데이터 전송 및 시스템 성능에 매우 중요합니다.

Remote I/O 작동 방식:

  • I/O 모듈: 이 모듈은 센서(예: 온도 및 압력 센서) 및 제어 액추에이터(예: 밸브, 모터)의 신호를 수집합니다. 처리할 신호 유형에 따라 아날로그, 디지털 등 다양한 I/O 모듈 유형이 있습니다.
  • 통신 인터페이스: 캡처된 신호는 통신 인터페이스(예: PROFINET, EtherCAT 또는 이더넷/IP)를 통해 PLC(프로그래밍 가능 논리 컨트롤러) 또는 PLC(프로그래밍 가능 논리 컨트롤러)와 같은 중앙 제어 장치로 전송됩니다. 이 인터페이스는 Remote I/O 모듈과 중앙 컨트롤러 간의 양방향 통신을 가능하게 합니다.
  • 버스 커플러: 버스 커플러는 I/O 모듈을 산업용 네트워크에 연결합니다. 이는 개별 모듈과 중앙 제어 장치 간의 통신을 담당합니다.

로컬 I/O와 Remote I/O의 차이점은 무엇입니까?

로컬 또는 중앙 I/O는 PLC와 함께 제어 캐비닛에 설치됩니다. 이에 비해 Remote I/O는 제어 장치와 별도로 분산 설치됩니다.

로컬 I/O 또는 Remote I/O 구현 간의 선택은 어플리케이션의 개별 요구 사항 및 프레임워크 조건에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어 소규모 시스템에서는 중앙 아키텍처가 적합할 수 있지만 더 크고 복잡한 네트워크는 다음의 이점을 누릴 수 있습니다. 분산형 구조 . 기업이 고려해야 할 또 다른 측면은 원활하고 효율적인 구현을 보장하기 위해 기존 제어 시스템과의 호환성 및 통합입니다.

분산 I/O란 무엇인가요?

분산 I/O는 미리 정의된 입력 및 출력 수를 가진 원격 I/O 시스템입니다.
이는 독립형 장치이며 모듈식으로 확장이 불가능합니다.

Ready for a more efficient automation solution?

Watch our animation to see how modern architectures make your automation simpler, faster and more cost-efficient.​

  • Less cabling – greater performance​
  • Faster communication – increased productivity​
  • Easy integration – maximum scalability​
Watch the animation and download poster​

적용 분야:

Remote I/O는 배선 요구 사항을 줄이기 위해 다양한 산업 및 프로세스 자동화 시스템에서 사용됩니다. 화학 및 제약 산업에서 Remote I/O 시스템을 사용하면 생산 공정을 정밀하게 모니터링할 수 있으므로 엄격한 안전 및 품질 표준을 준수할 수 있습니다. 에너지 및 유틸리티 산업에서는 발전소, 수처리 플랜트, 배전망 운영에 Remote I/O가 사용됩니다. 자동차 산업에서 Remote I/O는 생산 라인 및 로봇 셀과 같은 대규모 어플리케이션에도 사용됩니다. 궁극적으로 Remote I/O의 가능한 용도는 다양한 산업의 요구 사항만큼 다양하며, 이는 현대 자동화 솔루션에서 Remote I/O의 중요성을 강조합니다.

High operating costs? Discover your savings potential with our checklist.​

  • Analyze cost factors – uncover hidden cost drivers.​
  • Recognize problems early on – prevent breakdowns and inefficiencies.​
  • Take appropriate measures – optimize and make your processes more efficient.​
Save checklist now​