수치, 데이터, 사실

Festo 한 눈에 보기

Festo는 약 60개국에 자회사를 두고 있는 글로벌 기업이자 독립적인 가족 경영기업입니다. 35개를 넘는 분야를 위한 자동화 기술 및 기술 교육 솔루션을 제공합니다.

창립

  • 1925년 에슬링엔 암 네카

매출(그룹)

  • 34억 5천만 유로

직원 수(그룹)

  • 전 세계 약 20,600명의 직원

사업 분야

  • 자동화: 자동화 기술
  • Didactic: 교육 시스템, 트레이닝 및 컨설팅

Festo 고객

  • 자동화: 176개국 30만여 명의 산업 고객
  • Didactic: 전 세계 약 56,000명의 교육 고객

R&D 점유율

  • 매출의 약 8 %

제품군

  • 약 36,000개의 카탈로그 제품이 수십만 개의 버전으로 제공
  • 연간 약 10,000건의 고객 맞춤형 솔루션
  • 공압, 서보 공압 및 전기 자동화 기술
  • 산업 관련 자격 솔루션 및 산업 컨설팅

자회사

  • 약 60개국에서

지사

  • 250개 이상의 지사

대리점

  • 기타 40개국에 공인 대리점

글로벌 서비스

  • 176개국에서

품질 인증

  • ISO 9001(1990년 이후)
  • PED 97/23/EC, 압력 용기용 모듈 D1(2004년 이후)
  • 방폭 지역용 제품을 위해 2013년 이후 ISO/IEC 80079-34(2004-2013, EN 13980 준수)
  • ISO 13485(2015년 이후)

환경 인증

  • ISO 14001(1999년 이후)
    (EMAS I 1996 - 2002)

개발, 생산 및 물류 네트워크의 그룹 인증

  • ISO 9001에 따른 15개 거점
  • ISO 14001에 따른 15개 거점
  • OHSAS 18001에 따른 2개 거점
  • ISO 13485에 따른 9개 거점

대리점 인증

  • ISO 9001에 따른 대리점 58개사