AirPenguins

상공의 바다에서 자율 비행

무리지어 하늘을 나는 AirPenguins는 움직임과 디자인 측면에서 실제 바다의 펭귄과 매우 유사합니다. 앞뒤에 Fin Ray Effect®가 적용된 유연한 3D 구조가 탑재되어 실제 펭귄이 물 속을 자유롭게 유영하듯 상공을 헤엄치듯 날아다닙니다. 수동적으로 비틀리는 날개를 이용해 전진 및 후진하며 날 수 있습니다. 헬륨 가스로 채워진 기낭이 초경량 비행체의 부력을 제공합니다.

펭귄은 바다새이자 뛰어난 다이버로서 진화 과정에서 비행하는 방법을 잊었습니다. AirPenguins과 함께 Bionic Learning Network는 인공 펭귄 그룹을 개발하여 다시 날 수 있도록 학습시켰습니다.

집단 행동을 하는 자체 제어 시스템

이 그룹은 세 마리의 자율 비행 펭귄으로 구성되어 있습니다. 펭귄들은 초음파 전파 스테이션에 의해 매핑되어 하늘의 정의된 공간을 헤엄치듯 움직입니다. 펭귄은 이 공간 내에서 자유롭게 움직이며 정해진 규칙에 따라 독립적으로 탐험할 수 있습니다. 전파 스테이션까지의 거리에 따라 비행체가 서로를 감지하여 충돌 없이 무리로 비행할 수 있습니다.

또한 AirPenguins는 그룹으로 동시에 작동할 수 있습니다. 지능형 제어 기술은 비행하는 펭귄의 높이 제어와 위치 안정성을 보장합니다. 광범위한 중앙 모니터링 시스템은 센서 고장에 대응하며 에너지 상태를 지속적으로 점검합니다. 필요한 경우 충전 스테이션으로 자율 복귀시키며 안전한 비행을 보장합니다.