Festo 개발진은 Bionic 삼각대 시리즈를 통해 핸들링 기술에 새로운 접근 방식을 시도하였습니다. 일반적인 포털 시스템과 달리 세 가지 애플리케이션에서 작업 및 드라이브 레벨이 공간적으로 분리됩니다.
분리를 통해 초경량 평행 키네매틱 시스템을 적용할 수 있어 유연성이 극대화됩니다. 삼각대는 Fin Ray Effect®를 탑재한 적응형 그리퍼 핑거로 완성되며, 모든 세 가지 애플리케이션에서 테스트하고 추가 개발했습니다. 그리퍼의 구조는 물고기 지느러미의 자연적인 특성을 모사하여, 물체에 눌려지면 그 형태에 맞춰 부드럽고 안전하게 구부러집니다.
기존의 두 가지 모델에서 볼 수 있었던 평행 키네매틱 시스템은 매달려 있거나 수평형으로 장착되어 있었지만, Bionic Tripod 3.0은 작업 표면에 수직으로 세워져 있습니다. 유연한 그리퍼 암은 모든 방향으로 최대 90도로 회전할 수 있어 넓은 작업 영역을 확보할 수 있습니다.
머리 위 작업과 관련된 어려운 작업을 용이하게 해줍니다. 보호된 드라이브 기술은 건식 시공, 제과점 또는 목공방과 같은 산업 환경에서 장점을 제공합니다.
인간과 기계 간의 상호 작용이 이루어지는 작업에 적합하여 농업에서 과일과 채소의 분류, 산업에서 소재 분류 또는 모든 유형의 조립에서 "제 3의 손"이자 이상적인 도우미로서 활용할 수 있습니다.
식품 생산 등 윤곽이 서로 다르고 압력에 민감한 대상물의 분류 작업에 적합합니다.