초전도체는 허공에 떠 있기 위해서는 지속적으로 전이 온도 아래에 있어야 합니다. 이러한 이유로 지금까지 초전도 응용 분야에서는 냉각기가 통합되어 있어서 상대적으로 넓은 설치 공간이 필요하거나 작업 소요 시간이 크게 제한되었습니다. SupraCube로 Festo는 초전도체 유닛이 전기 냉각기에서 분리되어 최대 두 시간 동안 자율적으로 작업할 수 있는 개념을 처음으로 제시합니다. 이 컴팩트 테크놀로지로 최고 수준의 청정 환경을 요구하는 실험실 자동화, 생명공학 또는 반도체 생산 등과 같은 분야에서 비접촉식 물체 이동 및 핸들링이 가능합니다.
SupraCube에서 자기 부상 시스템은 가장 기본적인 요소, 즉 자기 부상 지지대와 결합된 패시브 마그네틱 베이스 유닛으로 최소화되어 있습니다. 모듈식 시스템 구조로 초전도체를 냉각장치가 자동으로 꺼질 때까지 -210°C로 냉각시킬 수 있고, 그런 다음 SupraCube는 냉각장치에서 최대 2시간 동안 분리됩니다.
SupraCube는 한 번 냉각된 뒤 냉각기에서 분리되기만 하면 로봇 팔에 장착하거나 운반시스템에서 다른 SupraCube와 병렬 연결하여 사용할 수 있고, 또 옆에 있는 안전 실험실에서도 사용할 수 있습니다. 자석 지지대와 초전도체 사이에 형성되는 안정적인 자기 부상 결합으로 10mm 이상의 간격이 가능하며, 이 간격은 예를 들어 청정 또는 멸균 작업환경을 포위할 수 있는 분리벽을 형성하기에 충분합니다.
그 결과 예를 들어 다음과 같이 다수의 가능한 적용 분야를 개척할 수 있었습니다:
SupraCube를 사용하는 동안 전기 크라이오스탯과 전원이 있는 도킹 스테이션이 다른 모듈에도 차례로 전기를 공급하여 원활한 가용성이 보장됩니다. 작동 중에는 SupraCube는 완전히 자율적으로 움직이면서 에너지를 소비하지 않으며 자기 부상 제어를 위한 계산 성능도 요구하지 않습니다. 면밀하게 고안된 절연 시스템으로 초전도 상태는 최대 2시간의 정지 시간에도 그대로 유지됩니다.
SupraCube는 완전히 수동적이기 때문에 간섭을 일으킬 수 있는 케이블이 없어도 되고, 민감한 어플리케이션에 악영향을 줄 수 있는 진동이나 전기 노이즈가 발생하지 않습니다. 물체 부양이 표면 가열 없이 이루어지므로 열에 민감한 제품이 손상되는 일이 없고 소모적인 냉각 시스템도 필요하지 않습니다.