SupraMotor

고체 냉각 기능을 갖춘 초전도 소형 클로 폴형 모터

Festo는 산업 적용을 위한 초전도 기술을 이용한 자동화 컨셉 외에도 SupraMotor와 같은 초전도 드라이브도 연구하고 있습니다. Festo는 2018년 처음으로 고체 냉각 기능을 갖춘 초전도 클로 폴형 모터인 SupraMotor 기술 플랫폼을 선보였습니다. 소형 설계, 높은 홀딩 토크 및 내구성 있는 전기식 직접 냉각 시스템이 특징입니다.

손실 없는 전류 전달

드라이브는 적절하게 냉각된 초전도체 내부에서 전류를 손실 없이 전도하는 효과를 이용합니다. 이를 통해 매우 높은 전류로 강한 자기장이 생성될 수 있습니다. SupraMotor는 과부하 내량이 높아 연속 작동 기기에 적합합니다. 저항없는 초전도 코일로 거의 과열되지 않습니다.

적은 에너지 소비

모터는 매우 높은 토크로 저속에서 고효율적으로 작동합니다. 부하를 유지해야 하는 경우 드라이브는 최대 홀딩 토크에서도 에너지를 소비하지 않습니다. 전체적인 에너지 소비도 낮습니다. 모터의 출력 전력은 두 자릿수 킬로와트 범위에 있지만 냉각을 위해서는 낮은 세 자릿수 와트 범위의 에너지만 필요합니다.

지금까지 사용할 수 있었던 강자성 재료가 더 큰 자속 밀도를 수용할 수 없기 때문에, 현재 모터는 낮은 위상 전류로만 작동할 수 있습니다. 그러나 추가 연구를 통해 100암페어를 훨씬 초과하는 초전도체 전류 전달 용량을 최대한 활용할 수 있는 새로운 컨셉 및 물질을 연구할 수 있습니다.