eMotionSpheres는 여러 비행체가 어떻게 지정된 공간에서 조정된 방식으로 움직이는지를 보여줍니다. 개별적이든 집단적이이든 - 구체들은 저장된 행동 패턴을 이용하여 서로 피하기 때문에 혼란스러운 상황에서도 충돌하지 않습니다.
실내에 설치된 10대의 카메라가 활성 적외선 마커를 사용하여 구체를 기록하고 중앙 마스터 컴퓨터로 위치 데이터를 전달합니다. 이를 통해 계산된 행동이 구체로 다시 전송되고 분산되어 실행됩니다. 바로 이 지능형 네트워킹을 이용하여 미래의 네트워크화된 공장에서 사용할 수 있는 제어 및 모니터링 시스템이 탄생됩니다.
8개의 구체는 각각 95cm 직경에 헬륨으로 채워져 있습니다. 각 구체는 외부 쉘에 부착된 8개의 작은 프로펠러에 의해 구동됩니다. 적응형 드라이브는 전진 및 후진 방향에서 효율적인 동일한 추력을 보장하는데, 이것은 비행체에서는 최초로 선보이는 것입니다.
BionicOpter 프로젝트에서 얻은 지식을 프로펠러 설계에 반영하였습니다. Festo 개발진은 인공 잠자리의 날개 원리를 이용하여 구체의 독특한 드라이브에 접목시켰습니다.
BionicOpter 의 날개처럼 구체의 프로펠러는 유연한 멤브레인으로 덮인 견고한 프레임으로 구성됩니다. 레이저 소결 프레임은 한 번 비틀어 8자형을 이룹니다. 필름이 완전히 조여진 상태가 아니기 때문에 프로펠러는 회전하는 방향에 따라 한쪽 또는 다른쪽으로 팽창합니다. 이를 통해 인공 잠자리의 날개가 펄럭거릴 때에도 발생하는 수동적인 효과를 생성합니다.
연구소, 대학 및 파트너와 함께 훼스토는 자동화 기술 및 기술 교육이라는 핵심 사업 분야를 위한 혁신적인 아이디어와 솔루션을 개발하기 위해 생물학적 원리를 연구합니다. Bionic Learning Network에 대해 자세히 알아보거나, Festo와 관련된 더 많은 흥미로운 주제를 훼스토 블로그에서 확인해 보세요.