SmartBird

새의 비행 메커니즘 해독

재갈매기에서 얻은 영감: 생물 모델처럼 Smart Bird는 날갯짓만으로도 날아갑니다. 초경량 오르니톱터는 뛰어난 공기 역학이 특징이며 유사한 비행 모델과 달리 별도의 드라이브 없이 자율적으로 이착륙할 수 있습니다.

SmartBird는 탄소 섬유, 유리 섬유 및 폴리우레탄 폼을 사용하여 길이 1.07m, 날개폭 1.96m에 무게가 약 450g에 불과하며 민첩성이 극대화된 초경량 구조를 자랑합니다. 이러한 경량 구조가 지능형 온보드 전자 장치와 결합하여 SmartBird의 고유한 비행 동작을 가능하게 합니다.

능동적인 비틀림을 통한 뛰어난 공기 역학

SmartBird는 특수한 날개 프로파일과 날갯짓의 비틀림을 통해 80여 퍼센트의 공기 역학적 효율을 달성합니다. 날개를 위아래로 펄럭이며 원하는 방식으로 비틀어 집니다. 이것은 부력과 추진력을 모두 제공하는 능동형 관절 비틀림 드라이브를 통해 수행됩니다. 이 기능 통합으로 새의 비행을 기술적으로 풀어냈습니다.

상태 모니터링을 통한 공정 안정성

비행 중 소프트웨어는 날개 위치, 날개 비틀림 또는 배터리 충전 레벨과 같은 데이터를 지속적으로 기록하고 실시간으로 점검합니다. 이를 통해 제어 매개 변수를 새로운 상황에 맞게 조정하고 최적화할 수 있습니다. 연속 진단은 비행 안정성을 보장하여 인공 새의 안전한 작동을 확보할 수 있습니다.

자동화 기술에 대한 지식 획득

SmartBird는 자동화 기술, 특히 공기 역학 분야에서 중요한 지식을 제공합니다. 조립 공간이 거의 필요하지 않고 흐름에 최적화된 새로운 부품 개발에 도움이 될 수 있어 자원과 에너지 효율성을 향상시킵니다. 커플링 드라이브의 기능 통합은 하이브리드 드라이브 기술의 구성 및 최적화에 대한 정보를 제공합니다. 가능한 적용 분야는 물 에너지 생성용 스트로크 발전기에서부터 프로세스 자동화의 새로운 액추에이터에 이르기까지 다양합니다.


이 프로젝트는 자연과 기술이 조우하는 Bionic Learning Network의 일부입니다.


연구소, 대학 및 파트너와 함께 훼스토는 자동화 기술 및 기술 교육이라는 핵심 사업 분야를 위한 혁신적인 아이디어와 솔루션을 개발하기 위해 생물학적 원리를 연구합니다. Bionic Learning Network에 대해 자세히 알아보거나, Festo와 관련된 더 많은 흥미로운 주제를 훼스토 블로그에서 확인해 보세요.

블로그로 이동