Robotino® XT

핸들링 어시스턴트가 있는 모바일 학습 시스템

Robotino® XT는 모바일 학습 시스템 Robotino®와 휴대용 버전의 Bionic Handling Assistant를 결합합니다. 후속 제품인 Robotino® XXT와 마찬가지로 미래의 자동화를 위한 새로운 프로세스 및 툴 개발을 위한 연구 플랫폼 역할을 합니다.

자유로운 움직임 및 정밀한 제어 가능

로봇은 전진, 후진 또는 측면까지 총 12자유도로 가장 협소한 공간에서 기동하고 유연한 그리퍼 암을 정확하게 정렬할 수 있습니다. 모바일 에너지 공급 장치와 통합된 피에조 밸브 터미널이 이를 위한 기반이 됩니다. 자체 압력 조절기가 탑재되어 있으며 공압식 팔의 에어 챔버에 압축 공기를 정확하게 주입합니다.

유연한 그리퍼 암: 직접 접촉 시 위험하지 않음

그리퍼 암의 유연성은 인간과 기계 사이에 안전한 직접 접촉을 가능하게 합니다. 시스템은 사람과 충돌하는 경우 원하는 동역학적 전체 동작을 변경하지 않고 즉시 유연하게 피합니다. 보조 시스템은 구조의 자체적인 유연성을 통해 전자 장치 또는 제어 시스템에 장애가 발생하더라도 위험하지 않습니다.

입증된 학습 시스템: 차세대들에게 기술에 대한 흥미와 관심 유발

Robotino®는 기술 교육 분야에서 이미 학습 시스템으로 입증되었습니다. 특히 젊은층에게 동기를 부여할 수 있습니다. 로봇 플랫폼은 다양한 부품으로 보완할 수 있으며 적절한 소프트웨어를 사용하여 다양한 작업에 맞게 구성할 수 있습니다. 이를 통해 전기 구동 기술과 운동학, 센서와 제어 기술, 이미지 처리 및 프로그래밍 기술 등 기술적인 기본 지식을 흥미롭고 실용적인 방식으로 전달할 수 있습니다.


이 프로젝트는 자연과 기술이 조우하는 Bionic Learning Network의 일부입니다.


연구소, 대학 및 파트너와 함께 훼스토는 자동화 기술 및 기술 교육이라는 핵심 사업 분야를 위한 혁신적인 아이디어와 솔루션을 개발하기 위해 생물학적 원리를 연구합니다. Bionic Learning Network에 대해 자세히 알아보거나, Festo와 관련된 더 많은 흥미로운 주제를 훼스토 블로그에서 확인해 보세요.

블로그로 이동