AquaJellies 2.0

집단에서 자율 행동

AquaJellies는 자연의 해파리와 마찬가지로 우아하고 여유롭게 물 사이를 유영합니다. 이를 위해 몸체의 전기 드라이브로 제어되는 적응형 촉수가 유연하게 움직입니다. 집적된 통신 및 센서 기술과 실시간 진단으로 제한된 공간에서도 수많은 해파리의 서로 조정된 집단 행동이 가능합니다.

스마트 폰에서 실시간 공정 모니터링

AquaJellies는 2008년 하노버 산업 박람회에서 처음으로 소개되었습니다. 그 이후 개발진은 향상된 통신 기술과 스마트 폰을 통해 개별 해파리의 상태 모니터링을 위해 꾸준히 연구해 왔습니다. AquaJelly 각각의 현재 상태를 앱을 이용하여 개별적으로 기록하고 추적할 수 있습니다.

실시간 진단을 통해 현재 배터리 상태, 온도, 현재 전력 소비 및 수중 해파리의 깊이에 대한 매개 변수를 쿼리할 수 있습니다. 또한 움직임 프로파일은 각각의 해파리가 헤엄치는 방향을 보여줍니다.

자율적인 서브 시스템의 집단 행동

AquaJelly는 각각 충전 레벨, 드라이브 위치뿐만 아니라 다른 해파리와의 근접성에 따라 다음에 취할 동작을 자율적으로 결정합니다. AquaJellies의 전반적인 동작은 창벌적입니다. 즉, 전체 시스템의 지정된 제어 없이도 개별의 단순한 동작으로 공동 행동이 이루어집니다. 이것은 집단 행동 패턴에 대한 연구 등 AquaJellies의 추가 개발을 위한 시작점이자 영감이 됩니다. 이 원리를 자동화에 접목시키면 여러 자율 분산형 시스템은 정확히 네트워크에 연결되어 더 큰 작업을 공동으로 해결할 수 있습니다.

상수 기술을 위한 생체 공학 기술 플랫폼

AquaJellies의 자체 구성은 자동화 기술에 매우 중요합니다. 통신 기술 플랫폼은 예를 들어 상수 기술 분야에서 미래의 효율적인 시스템을 보여줍니다. 또한 시스템 기능, 에너지 효율성, 통신 및 경량 구조의 혁신적인 개발을 반영해 줍니다.


이 프로젝트는 자연과 기술이 조우하는 Bionic Learning Network의 일부입니다.


연구소, 대학 및 파트너와 함께 훼스토는 자동화 기술 및 기술 교육이라는 핵심 사업 분야를 위한 혁신적인 아이디어와 솔루션을 개발하기 위해 생물학적 원리를 연구합니다. Bionic Learning Network에 대해 자세히 알아보거나, Festo와 관련된 더 많은 흥미로운 주제를 훼스토 블로그에서 확인해 보세요.

블로그로 이동