BionicCellFactory

산업적 규모의 바이오매스 배양

기후 문제와 자원 보호는 우리 시대의 가장 중요한 2가지 과제에 해당합니다. 막대한 CO2 배출량이 발생하는 석유를 이용한 현재 생산 방식을 조류를 통한 지속 가능한 방식으로 완전히 대체할 수 있습니다. BionicCellFactory에서 Festo는 지속적인 모니터링 및 분석을 통해 조류의 최적화된 배양에서 수확 및 다양한 구성 요소의 추가 처리 및 정제에 이르기까지 고온, 고압 또는 독소 없이 통합 바이오 프로세스를 구현하고 있습니다.

대기 중 CO2를 어떤 방식으로 제거하고 이를 통해 어떻게 기후 문제를 해결할 수 있습니까? 재료 소비를 줄이고 더 많은 재료를 재활용하는 동시에 대체 원료를 개발하려면 어떻게 해야 할까요? Festo에서는 한동안 이러한 문제를 해결하기 위해 노력해 왔으며 자동화 기술에 대한 노하우를 생물학적 프로세스로 이전하는 새로운 영역을 개척하고 있습니다.

공장으로서의 셀

살아있는 셀은 세상에서 가장 작은 공장입니다. 조류 세포의 엽록체에서는 광합성 작용을 통해 태양광과 이산화탄소, 물이 산소와 화학적 에너지 운반체 내지 재활용이 가능한 유기 소재로 변환됩니다. 조류는 육상 식물에 비해 10배 더 많은 CO2를 결합하므로 작지만 강한 기후 지킴이입니다. 생물 반응기에서 자동화된 배양을 통해 이 값을 10배 증가시킬 수 있습니다.

자동화를 통한 최적화된 성장 조건

당사의 자동화 기술을 통해 바이오매스는 폐쇄 회로에서 매우 효율적이고 자원을 절약하는 방식으로 대규모로 배양할 수 있습니다. 얻은 바이오매스는 화학, 식품 또는 제약 산업에서 사용할 수 있습니다. 이것으로 우리는 BionicCellFactory를 환경 친화적인 순환 경제로의 생물학적 변환을 위한 도구로 제시합니다.

BionicCellFactory는 자연과 기술이 서로 다른 방식으로 병합되는 5개의 모듈로 구분됩니다. 화학 공정과 달리 고온, 고압 및 독소 없이 관리할 수 있습니다.

셀팩토리의 5개 모듈

1. CO2 포집: 공기 중의 CO2 결합

CO2 포집: 공기 중의 CO2 결합

조류는 약 2퍼센트의 CO2 농도에서 가장 잘 자랍니다. 하지만 우리 주변 공기에서 CO2는 1퍼센트보다 현저하게 낮은 농도로 존재하므로 CO2 포집 모듈에서 조류는 이 농도를 증가시킵니다: 여기에서는 CO2를 결합하는 그래뉼이 포함된 챔버에 압축 공기를 불어 넣는 방식으로 압축 공기에서 필요한 가스를 필터링합니다.

이 그래뉼은 폴리머로 이루어지는데 이 폴리머는 주변 조건에 따라 CO2를 수용하거나 배출시킬 수 있습니다.그래뉼에 충분한 양의 CO2를 수용하면 이것은 다시 가스를 방출시키기 위해 90도씨로 가열됩니다.이어서 농축된 CO2는 중간 저장소에서 냉각되고 가스 처리 요소를 통해 생물 반응기로 분사됩니다.

CO2 포집: 공기 중의 CO2 결합

2. 분석: 양자센서와 AI를 이용한 셀 모니터링

분석: 양자센서와 인공지능을 이용한 셀 모니터링

생물반응기에서는 바이오매스의 양을 결정하는 것이 큰 도전 과제입니다. 이를 위해 양자 기술뿐 아니라 현미경과 AI 기반의 분석 모듈에서 광학적 방법을 사용합니다. 디지털 현미경은 AI가 평가한 이미지를 지속적으로 제공합니다. 트레이닝 이미지를 통해 인공지능은 조류 세포를 인식하는 방법을 배웠습니다.

양자 기반 입자 센서의 경우 정밀 펌프가 조류 세포를 배양 시스템 밖으로 운반합니다. 정확한 밸브 시스템을 사용하여 최적의 분석 조건을 위해 물로 희석되는 혼합 탱크로 공급됩니다. 이른바 Pressure over Liquid 원리는 균일한 유속을 가능하게 하며 혼합물을 양자 센서로 보냅니다.

스타트업 Q.ANT가 개발한 이 센서는 조류의 크기와 수는 물론 이물질까지 포함할 수 있는 방대한 양의 데이터를 제공합니다. 이러한 분석을 통해 예측을 통해 공정 이벤트에 대응하고 이를 규제하기 위해 개입할 수 있습니다.

분석: 양자 센서와 AI를 이용한 셀 모니터링

3. 배양: 자동화를 통한 바이오매스의 성장 제어

배양: 자동화를 통한 제어된 바이오매스 성장

BionicCellFactory의 핵심은 80리터 용량의 Algoliner의 45m 길이 튜브 시스템입니다. 이 투명한 조명 사진 갤러리에서 조류 세포는 최적의 성장 조건에서 광합성을 수행합니다. 센서는 전도도, pH 값, 산소 및 CO2농도 그리고 온도를 지속적으로 측정합니다.

조류의 필요에 따라 시스템은 칼륨, 인, 질소와 같은 영양분을 공급합니다. 열 교환기는 적절한 온도를 보장합니다. 질량 유량 제어 및 혁신적인 피에조 밸브 기술을 통해 공기를 정확하게 측정할 수 있습니다. 에어레이션 요소를 통해 분당 최대 20리터가 공급됩니다. 생성된 미세 기포는 조류와 환경 사이에서 최적의 CO2및 O2교환을 보장합니다.

배양: 자동화를 통한 제어된 바이오매스 성장

4. Harvest: 원심분리기를 이용한 조류 수확

Harvest: 원심 분리기를 이용한 조류 수확

Harvest 모듈은 생물학적으로 성장한 물질의 배양과 효소 변환 사이의 인터페이스입니다. 원심분리기는 바이오매스가 지속적으로 수확되도록 합니다. 분당 10,000회전수로 조류 세포가 물 환경에서 분리되어 가장자리로 밀려납니다. 물은 프로세스로 반환됩니다.

조류는 최종적으로 펌프를 통한 추가 처리를 위해 다음 모듈로 이송됩니다. 수확 시간 및 수확 양은 조류의 활력이 최적 수준으로 유지되고 적절한 양의 바이오매스가 다음 단계의 변형에 사용할 수 있도록 조절됩니다.

Harvest: 원심 분리기를 이용한 조류 수확

5. Enzymatic Transformation: 세포 성분의 추출 및 추가 처리

Enzymatic Transformation: 세포 성분의 추출 및 추가 처리

개별 작업이 포함된 5개의 소위 Transformation Cube는 효소에 의한 조류 처리를 위한 최적의 조건을 만듭니다. 이들은 표적화된 방식으로 공급되는 생물학적 촉매입니다. 이러한 방식으로 그들은 중금속이 필요하지 않은 점진적 변형을 지원합니다.

최종적으로 수확된 조류에서 개별 성분을 추출하기 위해 소위 효소 가위는 세포벽을 절개하여 우리가 원하는 전분, 단백질, 염료 및 조류 오일과 같은 성분에 도달합니다. 환경 친화적인 프로세스가 섭씨 40도의 주변 조건과 pH 값 5의 온화하고 자동으로 제어되는 환경에서 실행되기 때문에 에너지가 거의 필요하지 않습니다. 얻은 조류 오일은 이제 식품 보충제 및 화장품 생산에 사용하거나 에너지원 또는 바이오플라스틱으로 추가 가공할 수 있습니다. 조류 잔해는 동물 사료나 비료로 사용할 수 있습니다.

Enzymatic Transformation: 세포 성분의 추출 및 추가 처리

제어 아키텍처

BionicCellFactory의 모듈식 설계는 제어 아키텍처에도 반영됩니다. 각 모듈은 Festo CPX-E 컨트롤러로 제어됩니다. 이러한 방식으로 5개의 프로세스 단계를 결합 및 개별적으로 작동할 수 있으며 생산 변경 시 쉽게 교환할 수 있습니다.

전문가는 각 제어 패널의 대시보드를 통해 프로세스 단계의 개별 파라미터를 모니터링하고 변경할 수 있습니다. 모듈 간의 데이터 교환은 OPC UA를 통해 이루어지며 전체 BionicCellFactory를 효율적으로 제어할 수 있습니다.

미래의 생산 시스템

모델 공장으로서의 BionicCellFactory는 미래의 통합 생산을 위한 범용 시스템의 청사진을 제시합니다. 당사의 자동화 기술 덕분에 다양한 규모로 확장할 수 있습니다. 재생 가능한 원료에 대한 미래의 수요를 충당하기 위해서는 수천 리터 용량의 생물 반응기가 필요합니다. 공장에서 원하는 양의 바이오매스를 안정적으로 생산할 수 있으려면 공정 자동화에 대한 전문 지식이 필요합니다.

고객과 함께 생물 반응기를 위한 지능형 제어 캐비닛 솔루션을 개발하고 포트폴리오를 계속 확장합니다. 공정 제어에서는 최대의 생산성으로 안정적이고 정밀한 공정 관리를 보장합니다. 여기에는 최적화된 가스 공급 및 공급 전략, 제어 알고리즘, 실시간으로 바이오매스를 결정하기 위한 소프트 센서, 바이오 기반 생산 공정을 위한 시스템 개념이 포함됩니다.

새로운 기술을 위한 새로운 직업 분야

하지만 많은 고도의 자격을 갖춘 기술 인력 및 생명 공학자에 대한 가용성이 현저하게 부족한 상황입니다. 이를 위해 Festo Didactic의 전문가들은 학제 간 연결을 정의하고 생물역학, 생물지능 및 지속 가능성 분야에서 혁신적인 견습생, 과정 및 추가 자격을 확립하기 위해 지식에 대한 새로운 요구를 분석합니다.


이 프로젝트는 자연과 기술이 조우하는 Bionic Learning Network의 일부입니다.


연구소, 대학 및 파트너와 함께 훼스토는 자동화 기술 및 기술 교육이라는 핵심 사업 분야를 위한 혁신적인 아이디어와 솔루션을 개발하기 위해 생물학적 원리를 연구합니다. Bionic Learning Network에 대해 자세히 알아보거나, Festo와 관련된 더 많은 흥미로운 주제를 훼스토 블로그에서 확인해 보세요.

블로그로 이동