Progress in Motion

우리는 자원을 절약하는 지속 가능한 방식으로 환경에 대응하는 데 있어 매일 중요한 도전 과제에 직면하고 있습니다. 녹색 에너지와 지속 가능한 프로세스는 글로벌 기후 문제를 극복하는 데 중요한 구성 요소입니다. 수소, 생물학적 처리 또는 배터리 재활용과 같은 솔루션을 위한 수많은 새로운 혁신이 나타하고 있습니다. 프로세스 산업의 자동화 파트너로서 우리는 Achema에서 귀사와 개인적으로 소통하여 현재의 도전 과제를 해결할 수 있는 기회를 제공합니다. 2024년 6월 10일부터 14일까지 개최되는 Achema의 8번 홀, C38 부스에서 구체적인 솔루션과 Festo의 비전을 경험하시기 바랍니다. 여러분의 방문과 여러분과의 흥미로운 대화를 기대합니다.

주요 주제에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다

BioTech Automation

BioTech 학습 리액터: 바이오 메카트로닉스 엔지니어를 위한 모듈형 시스템

바이오 프로세스는 기존 방식으로 제조된 제품에 대한 지속 가능한 대안을 제공하므로 산업에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 예를 들어, 박테리아 외에도 조류 및 기타 많은 유기체를 사용하여 재생 가능한 자원으로부터 식품, 바이오 연료 또는 바이오 플라스틱을 생산할 수도 있습니다.

당사 제품 포트폴리오의 다양한 구성 요소와 솔루션을 사용하면 산업용 바이오프로세스를 장기적으로 효율적으로 운영할 수 있습니다.

수소

수소 탱크

지속 가능한 방식으로 에너지를 생성하는 것은 우리 시대의 가장 큰 도전 과제 중 하나이며 그린 수소는 해결책 중 하나 입니다. 수소는 미래 에너지 환경과 에너지 집약적 산업의 탈탄소화에서 핵심적인 역할을 할 것입니다. 생산 구조 및 인프라 구축 시 다양한 안전 요건을 고려해야 합니다.

우리와 함께 중앙 자동화 솔루션, 분산 자동화 솔루션, 공간 절약형 제어 캐비닛 또는 모듈라 컨셉 등 전체 수소 가치 사슬을 따라 애플리케이션을 효율적이고 안전하며 확장 가능한 방식으로 자동화할 수 있습니다.

배터리 재활용

배터리 재활용 애플리케이션

현재 전기차 배터리의 대부분은 리튬이온 배터리입니다. 이런 제품을 적절하게 폐기하지 않으면 사람에게 위험하고 환경에 유해한 영향을 미칩니다. 따라서 많은 국가와 주에서 배터리 재활용을 의무화하고 있습니다. 습식 야금 재활용 공정에는 산을 사용하는 화학적 침전 방법이 포함됩니다. 이를 통해 검정색 물체에서 희귀 광물질을 금속염의 형태로 회수한 후에 배터리 제조사에 전달하고 이것은 새 배터리 생산에 다시 사용합니다. 목표는 전기자동차에 사용할 수 있는 고가의 한정적인 원자재를 효율적으로 사용하는 것입니다.

우리는 혁신적인 자동화 프로세스 구현에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어 습식제련 방식의 재활용 공정은 산을 사용하는 화학적 침전 방법입니다. 검은 덩어리에서 희귀 미네랄이 금속염으로 추출됩니다. 이러한 광물은 배터리 제조사에 공급되며, 배터리 제조사는 이를 재사용하여 새 배터리를 생산합니다.

여러분들을 초대합니다: Achema 2024에서 열리는 당사의 Innovation Talk

수소 가치 사슬에 따른 안전한 모듈라 자동화 시스템. 중앙 집중식 또는 분산식 - 수소 관련 시스템에 가장 효율적인 자동화 컨셉은 무엇입니까?

자세한 내용은 2024년 6월 11일 11:00 ~ 11:30 사이에 진행되는 Siemens Hydrogen Innovation Stage – Hall 6.0에서 확인하세요

.

"최적으로 설계된 자동화 아키텍처가 적용된 이 모듈은 역동적인 시장 환경에서 공정 시스템을 안전하고 경쟁력 있게 제공할 수 있는 핵심 요소입니다."

Andreas Maier

Global Key Account Process Industries
Festo SE & Co. KG

LinkedIn에 연결하세요!

"현대적 시스템에는 간편한 유지 관리, 신속한 시운전 및 유연한 가동을 위한 컨셉이 요구됩니다. ModuleTypePackage와 같은 기술은 이러한 부가 가치를 창출하기 위한 기반을 제공합니다."

Alexander Kehl

Advanced Development Automation Engineering
Festo SE & Co. KG

LinkedIn에 연결하세요!