전 세계 20,000 여명의 직원들이 고객의 생산성과 경쟁력 극대화를 목표로 전진하고 있습니다. Festo는 혁신의 선두 주자로서 사람과 자원에 대한 책임을 다하고 있습니다.
Festo 성공 스토리의 핵심은 우리의 직원입니다. Festo는 직원들이 스스로 성공 스토리를 써 나가도록 지원합니다. Festo에서 일하는 것은 그들이 그러한 일들을 해낼 수 있도록 합니다. 혁신에는 자율성이 필요합니다. 그리고 충분한 기회 보장이 뒷받침되어야 합니다.
독창성을 발휘하려면 든든한 뿌리가 필요합니다. 안정감을 주는 든든한 환경에서 창의력을 펼칠 수 있는 최적의 조건이 형성되고 이를 통해 최상의 솔루션을 찾을 수 있기 때문입니다. 이것이 바로 Festo가 여러 세대에 걸쳐 책임감 있게 행동하는 이유입니다. 재정적으로 독립적인 가족 기업으로서 거의 100 년간 꾸준히 성장하며 단단히 뿌리를 내려 견고한 기반을 다져왔습니다. 또한, 빠르게 변화하는 세상에서 존중과 연대, 가족적인 신뢰 문화를 중요시하고 있습니다. 창의적 인재는 안정감을 느낄 때에 그 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다.
창의력에는 자유가 필요합니다. 세상을 지배하기 위해서는 아이디어에 제한이 없어야 합니다. 끊임없는 발전을 위해, Festo는 기술과 시장을 선도하는 리더십, 호기심과 혁신을 추구합니다. 전 세계에 걸쳐 이것이 바로 Festo가 진정한 글로컬 플레이어(Glokal Player)인 이유입니다. Festo는 직원들이 지역에 제한없이 자유롭게 활동할 수 있는 자유를 제공합니다. 끝없는 호기심을 통해 스스로 배우고, 결정하며, 창의성성을 발휘할 수 있도록 지원합니다.
자율성과 안정성: 이는 Festo를 특별하게 만드는 기업가치입니다. 이는 고도의 자동화 기술로 세계를 움직이고 있는 전 세계 21,200 여명의 직원들에게 든든한 버팀목이 되어 드립니다. 창의력을 위한 자유와, 든든한 울타리가 보장되기 때문입니다. 당신의 성장을 위한 견고한 토대! Festo에 오신 것을 환영합니다.