WorldSkills 대회는 직업 연수생 및 비학문적 직업 교육을 받는 학생들을 위한 전세계 업무 능력 경진 대회입니다. 이 대회를 조직하는 단체는 바로 WorldSkills International(WSI)입니다. WSI는 회원사, 파트너 및 후원자와 함께 젊은이들이 직업 훈련에 관심을 갖도록 하고 교육을 통해 경제를 강화한다는 목표를 추구합니다.
WorldSkills 대회에 참여하는 모든 젊은 인재들은 이미 승자나 마찬가지입니다! 세계 최고의 전문가가 되기 위한 첫번째 이정표가 바로 전국 대회이기 때문입니다. 자국의 자랑스러운 국가 대표로서 그들은 EuroSkills, WorldSkills Africa, WorldSkills ASEAN 또는 WorldSkills World Championships 와 같은 지역 대회에 참가합니다. 이들 국제 대회는 2년마다 번갈아 개최된다. 이는 젊은 참가자들에게 잊지 못할 영감을 주는 경험이자 그들의 경력을 위한 중요한 출발점이 됩니다.
WorldSkills 대회는 디지털화 및 친환경 기술과 같은 기술 트렌드를 채택하며 직업 시장에서의 최신 직업 프로필 변화를 반영하고 있습니다. 새로운 직업 프로필이 공식 경쟁 분야로 채택되기 전에 먼저 시범 직업으로 소개됩니다. 이러한 방식으로 물 관리, 4차 산업혁명, 재생 에너지라는 주제가 2019년과 2022년 세계 선수권 대회에 진출하게 되었습니다.
WorldSkills에 대해 자세히 알아보세요.
Festo는 1991년 WorldSkills Organization의 첫 번째 "글로벌 산업 파트너"였으며 이후 공동 이벤트 및 경쟁 분야의 미래 지향적 설계에서 적극적인 역할을 수행해 왔습니다.
글로벌 산업 파트너로서 Festo는 산업, 교육, 정치, NGO 간 협력의 중심 연결고리입니다.
우리는 함께 다음과 같은 목표를 추구합니다.
글로벌 산업 파트너에 대해 자세히 알아보세요.
World Skills Championship의 모든 젊은 참가자는 WorldSkills가 공식적으로 승인한 고품질 장비를 사용하여 작업합니다.
네 가지 종목
Festo가 메인 스폰서입니다. WorldSkills는 30년 넘게 Festo Didactic의 최첨단 학습 시스템과 구성 요소를 사용해 왔습니다.
Festo의 학습 시스템은 이론적 지식과 실제 적용 사례를 결합하여 포괄적인 자격을 제공합니다. 학습 포털 "Festo Learning eXperience(LX)" 및 물리적 학습 시스템 을 통한 작업은 전문 대회 총 6개 분야의 젊은 참가자들을 최적으로 준비시킵니다.
모듈식 생산 시스템(MPS)
1991년 이래로 MPS는 국내 및 국제 대회에서 MPS의 개념, 스테이션, 제어 장치 및 장비별로 제시된 기능으로 기계 공학, 전기 공학 및 정보 기술 등이 메카트로닉스에 통합되어 있으며, 전 세계적으로 자동화된 생산을 특징짓는 기능을 제공한다는 사실을 입증해 왔습니다.
CP Lab Industry 4.0
2022년에는 당시 새로운 종목 #48 Industry 4.0이 첫 선을 보였습니다. Festo는 GIP(Global Industry Partner)로서 도입을 적극적으로 지원했습니다. Festo Didactic은 개인 및 시스템 워크스테이션을 통해 참가자가 Industry 4.0의 경쟁 규정에 맞게 준비할 수 있도록 하는 포괄적인 교육 시스템을 제공합니다.
학습 시스템-환경 발견 시스템 EDS
2022년에는 수처리 기술이 두 번째 공식 종목으로 자리 잡았습니다. EDS 학습 시스템은 수원지에서 하수 처리장까지의 물 순환 형태로 상하수 처리장의 핵심 프로세스를 표현하는 모듈식 학습 솔루션입니다.
풍력 터빈 학습 시스템
재생 에너지는 WorldSkills Competition 2022 Special Edition에서 새로운 종목으로 시작되었습니다. Festo Didactic은 풍력 터빈 나셀 학습 시스템을 공식 대회 장비로 제공했습니다. 이것은 상업적으로 사용되는 풍력 터빈의 나셀을 실물 크기로 제작한 완전한 모델입니다. 이는 비용 집약적이고 실제 시스템과 동일하지만, 동시에 많은 공간이나 대규모 투자를 필요로 하지 않습니다. 교육에는 실제 문제 해결 방법과 작동 및 유지 관리 상황이 포함됩니다.
기계 드라이브 학습 시스템
산업 기계는 다양한 기계 작업 장비를 조립, 유지 보수 및 수리합니다. 기계 드라이브 학습 시스템은 학습자가 생산 설비를 계속하여 작동시킬 수 있도록, 산업 기계에서 사용하는 장치, 도구 및 절차에 익숙해지도록 합니다. 전기 드라이브 및 공압 드라이브 학습 시스템은 시스템 설치 및 유지 관리에 필요한 기술을 가르칩니다. 실린더 및 밸브와 같은 Festo 공압 및 유압 구성품도 사용됩니다. Festo Didactic의 FluidSIM 시뮬레이션 소프트웨어는 대회의 중요한 디지털 구성 요소입니다.
FluidSIM 시뮬레이션 소프트웨어
산업 전기 기술자는 플랜트 및 산업 공학에 사용되는 전자 및 전기 공학 부품, 구성품 및 시스템을 계획, 조립, 설치, 프로그래밍, 유지 관리 및 수리합니다. 경보 시스템, 전자 도어, 게이트 및 엘리베이터는 물론 산업 기계 및 시스템도 여기에 해당될 수 있습니다. 선도적인 시뮬레이션 소프트웨어인 FluidSIM은 전문 경기 도중 뿐만 아니라 훈련 도중 및 훈련 후에도 공압, 유압 및 전기 공학의 회로도 생성 및 시뮬레이션을 지원합니다.
Festo LX는 교사와 학습자가 개인적인 학습 경험을 시작하고 설계할 수 있도록 하는 온라인 포털입니다. 다양한 기술 분야에 대한 수많은 온라인 코스, 과제, 전자책 및 기타 학습 자료는 참가자와 트레이너가 대회를 최적으로 준비하는 데 도움을 줍니다.
Festo LX의 메카트로닉스 또는 Industry 4.0에 대한 실제 경쟁 과제를 통해 메달 수상자처럼 훈련할 수 있습니다.
각 대회의 과제들이 여러분을 기다리고 있습니다: