Dürkopp Adler에서 혁신이 전통과 만납니다. Dürkopp은 1861년에 처음으로 재봉틀을 디자인했습니다. 이후 20년 동안 빌레펠트는 독일 재봉틀 산업에서 가장 중요한 도시 중 하나로 발전했습니다. 1880년에 19개의 빌레펠트 기업이 업계에서 활동했습니다. 그 중에는 Dürkopp Adler역시 포함되어 있었습니다. 오늘날 이 회사는 전 세계 서비스 및 판매 조직을 보유한 재봉틀 및 재봉기 시장의 세계적인 리더 중 하나입니다.

Dürkopp Adler의 자동 재봉기는 단순한 재봉틀 그 이상입니다. 이 최첨단 기계에는 단추 구멍을 재봉한 후 순식간에 직물을 절단하는 최신 제어 기술, 여러 개의 실 공급 및 자동 절단 시스템이 있습니다. 단추 구멍의 모양과 길이는 기계의 제어판을 사용하여 간단히 설정할 수 있습니다. 프리미엄 더블 체인 스티치 자동 버튼 홀러 581에는 칼을 교체하지 않고도 다양한 단추 구멍을 만들 수 있는 다중 연성 절단 시스템이 장착되어 있습니다. Festo 솔레노이드 밸브 VUVG는 고도로 현대화된 재봉기의 중요한 부분입니다. 이것은 4초 미만 시간으로 청바지 제조에서 가장 빠른 변형의 사이클 타임과 함께 특히 신속한 처리 및 직물의 정밀 가공을 위한 기초를 구성합니다.

파트너십을 기반으로

Festo는 수년 동안 공압 분야에서 Dürkopp Adler의 가장 중요한 파트너 중 하나였습니다. VUVG 솔레노이드 밸브의 높은 품질과 성능은 약 2년 동안 더블 체인 스티치 자동 버튼 홀러 581을 다시 디자인하는 과정에서 재봉틀 제조업체를 설득하여 협력을 강화했습니다. VUVG 솔레노이드 밸브 시리즈는 무엇보다도 다양한 모델로 깊은 인상을 남겼습니다. 모듈식 구조로 밸브 터미널 및 단일 밸브를 모두 사용할 수 있는 VUVG 솔레노이드 밸브는 매우 작은 설치 공간과 짧은 스위칭 시간, 그리고 탁월한 성능을 결합합니다. Festo를 기술 파트너로 선택한 또 다른 중요한 이유는 전 세계 시장에서 탁월한 가용성을 지닌 스페어 파트였습니다.

혁신적인 기술 파트너이자 프리미엄 제공업체인 Festo와 Dürkopp Adler는 이미 서로 간의 강력한 협력의 장점을 경험했습니다. VUVG 솔레노이드 밸브의 IP 보호 등급은 극동 지역의 섬유 생산에서 높은 상대 습도와 관련된 요구 사항이 증가함에 따라 IP65로 추가 개발되었습니다.

빠른 속도와 강력한 힘

다양한 산업용 재봉기를 작동할 때, 높은 에너지 밀도는 강력한 힘을 보여줍니다. 속도 향상에 더해 높은 공기압으로 깔끔한 절단을 보장합니다. 절단 나이프, 펀칭 도구 및 절단 블록은 거친 재료도 순식간에 절단합니다. 크기가 작고 유속이 높은 VUVG 솔레노이드 밸브는 새로운 개발뿐만 아니라 기존 재봉기에 통합될 수 있습니다. 더블 체인 스티치 자동 버튼 홀러 581을 사용하면 솔레노이드 밸브 유형 VUVG가 모든 공압 구동 기능을 제어합니다. 여기에는 단추 구멍의 크기와 유형에 따라 직물을 분리하는 절단 또는 펀칭 기능과 절단/펀칭 장치 자체의 공압 조정이 포함됩니다. 단추 구멍을 재봉하기 전에 천을 펼치고 고정하는 것 역시 공압으로 제어됩니다. 또 다른 공압 클램핑 메커니즘은 단추 구멍이 완성된 후, 직물을 제자리에 고정하고 실을 분리할 수 있도록 약간 앞으로 당깁니다. 실의 장력은 공압 실린더에 의해 차단됩니다.

우수한 전망

Dürkopp Adler에 따르면, 새로운 더블 스티치 자동 버튼 홀러 581은 동일한 유형의 기계 중 가장 빠른 자동 기계입니다. 시스템이 빠르게 작동할수록 고객 혜택이 커지고, 따라서 전통적 산업에 종사하는 기업의 경쟁 우위도 확대됩니다. 봉제 산업의 자동화 수준이 높아짐에 따라 유럽의 섬유 회사는 다시 유럽 현지에서 제품을 생산할 수 있는 전망을 제공합니다. 독일에서 제조된 하이테크 제품의 90%가 극동의 섬유 시장에서 사용되기 때문입니다.

Dürkopp Adler는 또한 Festo와의 추가 협력에서 우수한 전망을 확인했습니다. 이것은 앞으로 더욱 확장될 것입니다. 새롭게 개발된 기능적으로 제한된 솔레노이드 밸브 VUVG-… -S가 여기서 중요한 역할을 합니다. 선택한 핵심 기능에 초점을 맞춘 VUVG-… -S는 특히 제한된 범위의 기능을 가진 재봉틀 생산에서 비용에 대한 압박을 상당히 경감시킵니다.

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
독일

www.duerkopp-adler.com

활동 분야: 현대 재봉 기술 개발 및 생산

  1. 이 기사는 Festo trends in automation 2.2016 고객 매거진에 실렸습니다