실험실에서 세균과 오염이 없도록 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 특히 시험관, 페트리 접시 또는 저울과 같은 측정 장치 등 여기에 사용되는 작업 도구가 문제될 수 있습니다. 외부에서 차폐된 작업 영역으로 반입되면서 세균을 끌어들일 수 있습니다. 작업대에 놓으면 그 아래 세척하기 어려운 틈새가 생깁니다.

부상 저울

초전도체 기술과 같은 자기장 기반 부상 기술을 이용하면 향후 이러한 한계를 회피할 수 있습니다. Festo의 SupraSensor 컨셉이 그 가능성을 보여줍니다. 예를 들어 생물학적 또는 화학적 분석용 안전 작업대에서 사용할 수 있는 비접촉식 저울의 기능을 보여줍니다.

기기의 핵심은 초전도체가 있는 저온 유지 장치이며, 본 장치는 작업 표면 아래 정밀 저울에 단단히 장착되어 있습니다. 저울 접시는 밑면에 영구 자석이 있는 표면 위로 부상하며, 이 영구 자석은 비접촉식으로 초전도체 및 저울에 연결되어 있습니다. 이것은 초전도체의 특수한 특성으로 인해 가능하며, 특정 온도로 냉각되면 지정된 간격에 부양하는 자석을 고정할 수 있습니다.

세척이 용이한 실험실 환경

실험실 환경으로 옮기면, 작업장 표면은 깔끔하게 유지되며, 효과적이고 쉽게 청소할 수 있습니다. 저울 접시만 베이스 플레이트 위에 떠 있습니다. 필요하지 않은 경우 제거할 수 있으며 전체 작업 공간을 자유롭게 사용할 수 있습니다.

이 기술은 단순한 측정 및 칭량 기능은 물론 분석 밀도 또는 점도 측정, 정확한 계량 또는 반응성이나 생물학적 공정 모니터링과 같은 다양한 가능성을 제공합니다.

동시에 초전도체를 사용한 기기는 공간적으로나 시간적으로 매우 견고하고 안정적입니다. 물질 고유의 부상 효과는 제어 기술이 필요하지 않으며 전원 공급이 중단되어도 오랫동안 지속됩니다.