이제 자동화 기술의 에너지 효율성이 최우선 과제입니다. 하지만 구체적으로 어떤 절감 잠재력를 활용해야 할까요? 이것은 연필 시스템을 통해 증명할 수 있습니다. 시스템 내에서 연필이 뾰족하게 깍이고, 인쇄된 후, 충전 스테이션으로 이송되어 캔에 포장된 후 창고 옮겨집니다. 이 데모 공장을 통해 총체적 에너지 효율성에 대한 질문에 명확하고 실질적으로 답할 수 있습니다.
장기적인 안목을 지닌 가족 기업인 Festo는 수년간 자사 내부와 고객과 함께 총체적인 에너지 효율성을 위해 노력해왔습니다. 엔지니어링에서 에너지 효율적인 제품, 시스템의 효율적인 설계 및 "친환경" 생산이라는 의미에서 기계 및 시스템의 에너지 절약 작동에 이르기까지, 총체적인 가치 사슬을 항상 고려했습니다.
이와 같은 4단계 접근 방식과 함께 비디오, Festo 제품 및 솔루션의 인터랙티브 전시, 지속 가능한 서비스 및 탄탄한 기반을 갖춘 교육 프로그램을 포함한 전시회 역시 이러한 노력의 결과라고 할 수 있습니다. 이것은 각 영역은 최적의 경제적이며 완벽하게 조정된 자동화 솔루션을 파악하는 데 동일하게 기여한다는 메시지를 전달합니다. 이것은 투어가 시작될 때 제시된 21세기의 도전 과제에 대한 답이기도 합니다. 특히 자원 부족, 기후 변화 및 생태 발자국이라는 키워드와 함께 말이죠.
공압식, 전기식 및 결합식의 세 가지 취급 시스템을 사용하여 스테이션 1은 수년의 작동 시간 동안 다양한 사이클 시간으로 총 소유 비용을 보여줍니다. 방문자는 원하는 감가 상각 기간을 설정하고, 취득 및 에너지 비용에 있어 가장 경제적인 솔루션을 결정할 수 있습니다.
예를 들어, 스테이션 2에서 압축 공기를 절약하는 등, 드라이브에 매우 가깝게 배치된 분산형 밸브 터미널이 존재합니다. 하지만 더욱 큰 잠재력이 있습니다. 애니메이션 이미지는 11가지의 추가적인 절감 가능성에 대한 정보를 제공합니다. 독일 산업 부문의 최종 에너지 소비가 30%에 해당하므로, 이러한 조치를 미래를 위한 것입니다.
스테이션 3은 Festo 에너지 절약 서비스에 집중하며, 스테이션 4는 Festo 교육의 서비스에 대해 설명합니다. 이곳에서 이론과 실제가 지속 가능한 방식으로 결합됩니다. 지식이 새로운 솔루션으로 이어지기 때문입니다. 압축 공기 시스템의 압축기 블록에 위치한 에너지 효율적인 스크류 압축기인지, 또는 지속적으로 에너지 균형을 개선하기 위해 사용할 수 있는 제어 명령인지 관계 없습니다.
기록 장치는 이 모든 것을 공개합니다. 특수 장비가 숨겨진 압축 공기 손실률을 청각적으로 확인할 수 있게 합니다. 이것은 공장 작동 중에는 맨 귀로 들을 수 없는 소리입니다. Festo Energy Saving Services로 아주 미량의 누출 역시 감지할 수 있습니다. 이것은 매우 흥미로운 절감 가능성을 증명합니다.
"에너지 효율 체험" 전시는 Festo가 자체적인 혁신 분야에서 입증된 바와 같이 고객, 공급 업체, 선도적인 연구 기관 및 기타 기업과 긴밀한 협력을 통해 지속적으로 새로운 지평을 열고 있다는 사실을 강조하여 깊은 인상을 남깁니다.