Festo는 검증된 구성요소가 포함된 모듈식 시스템을 제공합니다. 여기에는 예를 들어 가장 협소한 공간에 설치되는 액추에이터용 소형 실린더, 밀집된 채널을 제어하기 위한 미니어처 밸브 및 랩온어칩의 압력 또는 위치를 모니터링하기 위한 소형 센서가 포함됩니다.
미세 유체 칩 레이아웃을 기반으로 적합한 밸브 블록을 설계하고 사양에 가장 적합한 모듈을 선택합니다. 미세 유체 칩의 멤브레인이 정밀하게 제어되는 방식으로 밸브 블록의 구성요소를 통합합니다. 이를 통해 신뢰할 수 있고 재현 가능한 공정을 위한 화학 물질이 저장소에서 반응 챔버로 올바른 순서로 이송되는 것이 보장됩니다.
설계와 관련하여 Festo는 전기장치뿐만 아니라 공압장치의 사용이 점점 더 증가하고 있습니다. 매우 컴팩트한 이런 구성요소는 열 발생을 최소화하면서 매우 안정적으로 작동합니다. 사용되는 화학 물질은 대개 열에 민감하기 때문에 이런 요소는 중요합니다. 따라서 냉각을 위한 추가 부품이 필요하지 않습니다. 통합된 압력 및 진공 발생기 덕분에 외부 공기 공급이 필요하지 않습니다.
Festo 솔루션의 프로세스 제어에는 복잡한 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 이런 이유에서 고객은 예를 들어 "출처를 알 수 없는 소프트웨어"를 사용할 필요가 없습니다. 이를 통해 추가적 모니터링이 필요하지 않으며 발생 가능한 위험을 피할 수 있습니다.
Festo 엔지니어는 초기 계획 단계부터 고객들에게 지원을 제공합니다. 정의된 처리 순서(Assay)를 기반으로 적합한 밸브 블록을 설계하고 모듈라 시스템에서 사양의 요건을 가장 만족시키는 모듈을 선택합니다. 이때 기능 유닛으로서 이미 두 개 이상의 구성요소를 통합하는 기본 요소를 선택할 수 있습니다. 이런 기본 요소는 소요 공간 또는 유량과 같은 요건을 충족시킵니다.
고객은 자동화 프로세스를 이미지로 구현한 샘플에 매우 신속하게 접근할 수 있으며 이를 통해 많은 시간과 비용이 소요되는 최적화 단계를 생략할 수 있습니다. 샘플 구조는 바로 설치할 수 있고 사전 테스트를 거친 하위 시스템입니다. 개념 증명 후에 즉시 양산을 시작할 수 있습니다.
공동으로 개발한 이 솔루션은 자동화 기술 분야의 글로벌 선도 기업 Festo에서 최단 시간에 대량으로 공급할 수 있는 표준 구성요소로 구성됩니다. Festo의 품질 관리는 ISO 13485에 따라 인증되었습니다. 시스템 및 구성요소는 산업 표준의 적용으로 인해 매우 안정적이며 산업 자동화 분야에서 그 성능이 검증되었습니다. 뿐만 아니라 체외 진단 장치 규정 IVDR의 사양이 개발에 적용되었습니다.
Festo와 함께라면 새로운 랩온어칩 시스템의 가장 빠른 이 양산 방법도 가장 경제적이고 안전하게 구현할 수 있습니다.