자동차 산업에서 염수 분무 테스트는 일반적으로 실시되며 도장 및 기타 코팅을 테스트하는 가장 일반적인 방법입니다. 하지만 자동화 기술의 구성품 역시 이러한 테스트를 통과해야 합니다. 기술 분야에서 부식은 주로 금속 소재와 환경 사이의 전기 화학적 반응으로 발생합니다. 이 반응은 소재의 특성과 해당 소재로 만든 구성품의 기능을 손상시킬 수 있습니다.
거의 모든 소재는 일정 시점에는 부식됩니다. 가장 잘 알려진 부식 생성물은 적청입니다. 이것은 철 또는 강철이 습한 환경에서 산소와의 접촉으로 산화하여 발생합니다. 백청은 아연의 부식 생성물입니다.
Festo는 염수 분무실을 포함한 다양한 시설에서 부품 표면과 새로운 유형의 코팅을 테스트합니다. 부품이 가는 고리에 메달려 며칠동안이나 염분을 함유한 분무에 노출됩니다. 이것은 바다의 공기보다 훨씬 염도가 높기 때문에, 매우 짧은 시간 내에 습하고 염분이 있는 환경에서 수 년간 사용한 것과 유사한 환경을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이후, 소재 전문가가 부식 수준을 평가합니다.
Festo의 구성품은 응용 분야에 따라 매우 가혹한 환경에 노출되기도 하며, 온화한 환경 조건에서 사용되기도 합니다. 따라서 다양한 부식 등급이 지정됩니다. 예를 들어, 하수 처리 시설에서 사용되는 구성품은 부식 등급 3(두 번째로 높은 등급)이어야 합니다. 이것은 부식이 발생하지 않고 염수 분무실에서 5일을 견딜 수 있어야 함을 의미합니다. 부식 등급 4의 경우, 구성품이 부식없이 염수 분무에서 10일을 견뎌야 합니다.
부품을 안정적으로 보호하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어 아연 소재의 금속 코팅은 강철 부품을 보호할 수 있습니다. 또 다른 예는 습식 페인트 및 파우더 코팅과 같은 무기질 코팅입니다.