Johan Fredriksson은 스웨덴 목재 공급업체인 Norra Timber의 Sävar Såg 제재소의 생산 개발자입니다. 이것은 스웨덴의 북쪽, 끝없는 소나무와 가문비 나무 숲 한가운데에 위치하고 있습니다. 주변이 나무로 가득한 곳이죠. "그러나 목재 산업의 치열한 경쟁 속에서도 생산성과 수익을 높이기 위해서는 첨단 기술에 투자하는 것이 중요합니다." Fredriksson이 이처럼 강조합니다. 제재소의 또 다른 하이라이트는 띠톱 라인의 업스트림에 위치한 컴퓨터 단층 촬영기입니다. 이것은 나무 몸통의 품질을 평가하여 최적의 절단을 가능하게 합니다. 또한 톱날을 손상시킬 수 있는 돌 덩어리와 같은 이물질을 감지하여 시스템을 보호합니다.
절단 공정 자체에서 Festo의 자동화 기술은 유연한 기능 터미널인 CPX/VTSA와 다양한 DNC 표준 실린더로 모듈식 설계를 지원합니다. 유연한 필드버스 모듈 덕분에 시스템 모듈은 전 세계의 개별 고객 요구 사항에 맞춰 조정할 수 있습니다. 배선 작업이 훨씬 적은 밸브 터미널 기술은 설치 및 시운전 시간을 단축합니다.
Fredriksson은 목재 수확량의 증가를 자랑스럽게 보고합니다. "지금까지 우리는 나무 몸통의 50%만을 판자로 사용할 수 있었습니다. 새로운 띠톱 라인으로 통나무당 목재수확량을 6% 증가시켰습니다." 이로써 Norra Timber는 2020년까지 연간 생산량을 270,000m³로 증가시키고자 합니다. 나머지 나무 몸통은 펄프 및 제지 산업에서 사용하는 톱밥과 건조기의 열을 발생시키는 회사 자체 열병합 발전소의 톱밥 및 나무 껍질이 됩니다. "USNR의 새로운 띠톱 라인은 섬세하고 정밀한 절단이 가능하며 비교적 적은 톱밥을 생성하기 때문에, 다른 톱 기술보다 우수합니다." 제재소 전문가인 Fredriksson이 이렇게 이야기합니다. 생산성 향상을 위한 또 다른 장점: 개별 모듈이 있는 전체 띠톱 라인은 컨베이어 라인을 따라 통나무 사이의 거리를 지속적으로 감소시켜, 높은 벨트 속도 역시 사용할 수 있습니다.
"공압, 서보 공압 또는 유압에 관계없이, 모든 드라이브를 제어하는 자동화 플랫폼 CPX 및 기능 통합 밸브 터미널 CPX/VTSA 역시 당사의 모듈식 설계에 큰 기여를 합니다." USNR의 건설 관리자인 Jonas Ljung이 이렇게 말합니다. IP65 설계의 견고한 밸브 터미널은 먼지, 톱밥 및 칩을 견딜 수 있으며 다양한 압력 영역에서 작동합니다. 위치 지정, 클램핑, 센터링 및 운송 기능을 수행하는 DNC 및 ADN 유형의 다양한 공압 실린더를 제어합니다.
유압 드라이브는 자동화 플랫폼 CPX를 통해 전기 임펄스를 받습니다. 통나무의 치수가 다양하기 때문에, 클램핑 및 센터링 시 위치가 다른 경우 등, 더 많은 유연성이 필요한 경우, 공압 실린더는 CPX/VTSA를 통해 서보 공압 모듈 CMAX로 제어됩니다. 이를 위해 사용되는 DNC 공압 실린더에는 정확한 위치를 가져올 수 있도록 위치 측정 시스템 역시 장착되어 있습니다.
프로세스 제어 레벨에 대한 연결은 CPX 필드 버스 모듈에 의해 유지됩니다. “여기 스웨덴에서는 주로 Profinet 모듈을 사용하고 유럽의 다른 고객인 Schneider Electric은 ModBus를 사용합니다. 그러나 미국과 캐나다에는 띠톱 라인을 이더넷/IP 모듈 또는 CPX의 DeviceNet 모듈과 함께 제공할 수 있습니다." Ljung은 Festo의 기능이 통합형 밸브 터미널의 높은 유연성에 대해 이렇게 말합니다.
CPX/VTSA를 사용하면 높은 수준의 보호 IP65로 스위치 캐비닛을 설치할 필요가 없습니다. 이를 사용하여, 그리고 필드버스 기술 덕분에 설치 및 시운전 시간이 65% 단축됩니다. 연결 지점도 80% 더 적기 때문에 배선 작업이 줄어듭니다. "이러한 엄영한 사실 외에도 당사에게 중요한 것은 Festo와 10년 이상 자동화 기술 파트너 관계를 유지하고 있다는 것입니다. Festo의 자동화 전문가는 항상 전 세계적으로 서비스와 조언을 제공합니다." USNR의 Ljung은 이렇게 말합니다.
사진: Norra Timber의 띠톱 라인 프로젝트 관리자 Johan Fredriksson(오른쪽), USNR의 디자인 관리자 Jonas Ljung(중앙), Festo의 산업 관리자 Kristian Lütz.
Norra Timber의 오랜 파트너는 USNR입니다. 이것은 최근까지 스웨덴에서 Söderhamn Eriksson이라는 브랜드로 알려졌습니다. USNR은 세계 최고의 미국 목공 기계 회사 중 하나입니다. Söderhamn Eriksson의 합병으로 북미 기업은 북유럽에서 강력한 발판을 마련함과 동시에 목재 가공 기술의 선두주자가 되었습니다. 속도, 생산성 및 유연한 자동화와 관련하여 스웨덴 기업은 전 세계 업계에서 높은 명성을 지니고 있기 때문입니다.
"USNR이 2주 만에 새로운 라인을 설치하여 4주 후에는 다시 전체 용량으로 작업할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 본래 예정은 6주 휴식이었거든요." Norra Timber의 프로젝트 관리자 Fredriksson이 이렇게 보고합니다. 띠톱 라인의 모듈식 설계로 인해 더 짧은 시운전 시간이 가능해졌습니다. 감속기, 로그 터너, 컨베이어 라인 및 띠톱 장치는 완전한 자동화 기술을 사용하여 Söderhamn에 있는 USNR의 스웨덴 지사의 조립 홀에 조립된 독립적인 장치로 완성되며, Norra Timber 작업장에 완전한 모듈로 설치됩니다.
Norra Timber
Skeppargatan 1
Box 4076
904 03 Umeå
스웨덴
활동 분야: 건축 산업을 위한 외관 또는 마루용 목재 보드의 톱질 가공 및 판매
USNR
Box 113
826 23 Söderhamn
스웨덴
활동 분야: 띠톱 라인 및 기타 제재소용 목공 기계 제조업체