COPD는 만성폐쇄성폐질환을 의미하며 영어로는 "chronisch obstruktive Lungenerkrankung"입니다. 이 상태의 환자는 호흡 곤란으로 고통받습니다. 손상된 폐는 더 이상 공기에서 충분한 산소를 걸러낼 수 없습니다. 따라서 이러한 환자 중 많은 사람들이 장기간의 산소 요법에 의존합니다. Oxygen Conserver와 같은 이동식 산소 장치는 환자에게 충분한 산소를 제공합니다.

더 큰 편안함

Musashi Medical Laboratory는 Oxygen Conserver 제조의 새로운 지평을 열었습니다. 이들은 손에서 편안하게 작동할 수 있도록 산소 실린더에서 IVY라는 브랜드명으로 유량 조절기를 분리했습니다. 이것은 크기와 무게에 있어 스마트폰과 비슷하며 셔츠나 바지 주머니에 넣어 편안하게 휴대할 수 있습니다.

컨트롤러는 특히 호스를 통해 산소 공급을 조절하는 Festo의 비례 밸브 VEMR을 적용하여 컴팩트하며 가볍습니다. 사용된 피에조 밸브의 또 다른 장점은 스위칭 작동이 아무 소리도 내지 않는다는 점입니다. 일반적으로 신호음이 함께 발생하는 오류 메시지는 컨트롤러 진동으로만 이를 때문에 더 이상 불쾌하지 않습니다.

더욱 탁월한 효율성

이 장치는 환자의 호흡 속도에 맞춰 조정됩니다. 센서는 조절기가 공기 흡입을 감지하도록 합니다. 그런 다음 올바른 양의 산소가 호흡하는 공기에 추가됩니다. 흡입할 때 센서는 "음압"을 기록하고 비례 밸브 VEMR을 여는 컨트롤러에 신호를 보냅니다. 산소는 이제 더 이상 산소 실린더에서 지속적으로 흐르지 않으며, 흡입하는 동안만 흐릅니다. 다른 기업의 장치와는 전혀 다른 방식입니다. 흡입 과정이 끝나면 즉시 피에조 밸브가 산소 공급을 차단합니다. 이것은 산소 소비를 훨씬 더 효율적으로 만듭니다. 산소 실린더를 더 드물게 충전해도 됩니다. 이것은 환자의 행동 반경을 증가시킵니다. 더 나아가, 에너지 효율적인 피에조 밸브는 장치의 배터리 수명을 몇 배나 연장시킵니다.

피에조 기술을 사용한 비례 동작

피에조 기술 덕분에 환자에게 부드럽게 산소를 공급할 수 있습니다. Musashi Medical Laboratory의 CEO, Tokuyama San은 "환자 역시 더욱 편안합니다."라고 덧붙입니다. "환자에게 상당한 이점을 제공하는 의료기기에 피에조 밸브를 성공적으로 사용할 수 있게 된 것은 이것이 일본 최초입니다."라며 장점을 강조했습니다.

  1. 사진: Musashi