이전에는 대부분 수작업으로 실행되었던 전자 단말기 테스트의 새로운 시대가 핀란드의 시스템 제조업체인 PKC Electronics의 적응형 테스트 장치로부터 시작되었습니다. 하지만 터치 디스플레이와 복잡한 오디오 또는 비디오 기능을 갖춘 스마트폰, 태블릿 PC 또는 내비게이션 장치와 같은 모바일 단말기가 점점 더 복잡해지고 있기 때문에 이러한 장치에 대한 검사 역시 점점 더 복잡해지고 있습니다. 사용자 인터페이스의 기능 테스트, 터치 스크린의 와이프 테스트, 모바일 장치 측면의 버튼 및 스위치 작동, 스피커 및 마이크 테스트에는 광범위하고 그 품질을 보장하는 테스트 절차가 필요합니다.
빠르게 성장하는 스마트폰 및 태블릿 PC 시장은 광범위한 기능 테스트를 위한 안정적인 장치에 대한 수요를 더욱 가속화할 것입니다. 2013년에만 전 세계적으로 14억 대의 스마트폰이 사용되었습니다. 태블릿 컴퓨터의 수는 2010년 1,700만 대에서 작년에는 1억 9,500만대로 증가했습니다.
"오늘날에는 다양한 형식의 단말기에 맞게 어댑터를 빠르게 변경하고 버튼을 눌러 테스트 루틴에 적합한 소프트웨어를 호출하기만 하면 되는 턴키 테스트 장치를 제공할 수 있다는 것이 중요합니다." 핀란드 PKC Electronics의 테스트 솔루션 비즈니스 영역 관리자인 Kimmo Hyrynkangas가 설명합니다. Hyrynkangas는 "많은 최종 사용자의 경우, 이러한 어댑터 변경 및 관련 프로그램 변경이 하루 평균 두 번 발생합니다."라고 말합니다.
Elektrobit의 운영 관리자인 Marko Anttila는"PKC Electronics는 브랜드 이름, Chameleon으로 당사의 아이디어에 따라 이러한 유연한 테스트 장치를 개발했습니다. Elektrobit은 핀란드의 차량용 모바일 단말기 및 인포테인먼트 시스템 제조업체입니다. Anttila는 "적절한 어댑터를 장착하면 10,000~100,000 개 단위의 중소형 시리즈 역시 빠르고 안정적으로 테스트할 수 있습니다."라고 말했습니다.
고도의 자동화: 모바일 단말기 삽입만 수동으로 실시됩니다.
테스트 장치의 높은 유연성과 적응성은 모바일 장치의 다양한 모델과 짧은 제품 수명주기에 대응할 수 있도록 합니다. 이것은 지속적으로 개발 시간을 단축시킵니다. 개발 단계에서 광범위한 테스트를 수행해야 합니다. 이상적으로, 테스트 시스템은 개발 단계와 양산 모두에서 사용할 수 있습니다. 최종 고객의 추가 요구 사항: 대량 생산에서 빠른 처리량을 보장하기 위해서는 여러 테스트 기능을 단일 테스트 단계에 수용해야 합니다. 여기에는 디스플레이/터치 테스트, 기능 테스트, 오디오 테스트 및 무선 주파수 테스트뿐만 아니라 오디오 테스트 결과의 완전 통합 분석과 같은 철저한 평가가 포함됩니다. 따라서 Chameleon 시스템은 단일 소형 플랫폼에서 테스트를 가능하게 하는 통합 테스트 기기에 대한 새로운 표준을 설정합니다.
업계에서 테스트 시스템의 생산 셀 통합이라는 또 다른 새로운 트렌드가 나타나고 있습니다. 이때문에 테스트 장치는 점점 더 작아져야합니다. 테스트 프로세스로 인해 전달 병목 현상이 발생하지 않아야 하므로 사용 가능한 테스트 용량을 충분히 확보하는 것 역시 중요합니다. Hyrynkangas는"Chameleon 시리즈의 테스트 장치는 장치 자체에서 테스트 분석을 수행할 수 있기 때문에 시장에서 더욱 눈에 띕니다."라고 말합니다.
PKC Electronics의 수석 엔지니어인 Risto Mäkelä는 "Festo의 Mini-H-Portal EXCM은 적시에 시장에 출시되었다고 할 수 있습니다. 컴팩트하고 바로 설치할 수 있는 핸들링 포털을 사용하면 정확한 위치에 빠르고 쉽게 배치할 수 있기 때문입니다. 좁은 공간에서도 마찬가지로 말이죠."라고 말합니다.
Festo Finland의 주요 고객 관리자인 Jukka Merisalo는 다음과 같이 덧붙입니다. "모든 밀리미터가 중요할 때, H-Portal EXCM은 그 강점을 보여줍니다." 실제로 컴팩트한 표면 포털은 작업 영역의 어느 위치로든 이동할 수 있습니다. 이를 위해서는 단지 DIN A4 용지 크기의 공간이 필요합니다. 회전 톱니 벨트는 2차원 공간(XY축)에서 슬라이드를 이동합니다. 고정식 모터가 여기에 연결됩니다. 평행 키네마틱 구동 개념 덕분에 가동 질량이 낮게 유지됩니다. 이를 통해 최대 500mm/s의 속도로 빠른 포지셔닝이 가능하고 ± 0.05mm 범위의 반복 정확도가 가능합니다.
EGSL 전동 슬라이드가 있는 Z축은 터치 및 와이프 테스트의 테스트 기능을 담당합니다. 또한 공압 슬라이드 DGSL에는 마이크와 라이트 큐브가 장착되어 있습니다. 이를 통해 오디오, 카메라 및 디스플레이 테스트가 가능합니다.
시운전 및 신속한 기계 통합을 위한 노력 역시 감소합니다. 사전에 파라미터가 설정된 드라이브 및 컨트롤러 패키지는 사용자가 자동화 관련 세부 정보를 놓치지 않고 자신의 핵심 역량에 전념할 수 있다는 안전한 느낌을 줍니다. "Festo로부터 하드웨어, 소프트웨어 및 컨설팅 서비스의 완전한 패키지를 받아볼 수 있었기 때문에, 당사는 Festo를 선택하게 되었습니다."라고 Mäkelä는 말했습니다.
Pajuniityntie 43
92120 Raahe
핀란드
www.pkcelectronics.com
www.pkcgroup.com
활동 분야: 테스트, 에너지 제어 및 전기 기계 설계 및 제조를 위한 턴키 솔루션