안전한 인슐린 펜을 위한 가장 빠른 방법

당뇨병은 전 세계적으로 급격히 증가하고 있습니다. 매년 약 천만 명이 당뇨병 진단을 받고 있습니다. 이에 따라, 자가 투여를 위한 인슐린 펜의 필요성 역시 높아지고 있습니다. Syntegon의 덴마크 자회사는 Festo 자동화 플랫폼을 사용하여 인슐린 펜을 조립하기 위한 자동화 시스템을 개발했습니다.

덴마크 Syntegon Technology Sandved의 영업 관리자인 미하엘 안데르센(Michael Andersen)은 "저에게는 꿈이 있습니다"라고 말합니다. "당사가 사용하는 기계 형태가 순식간에 변경된다면 어떨까 하는 꿈을 가지고 있습니다. 이것이 가능하다면, 당사에서 추구하는 유연성과 민첩성이라는 철학에 엄청난 도움이 될 것입니다." 자동화 전문가는 이처럼 덧붙입니다.

유연성 및 민첩성

"서보 프레스 키트 역시 포함된 Festo 자동화 플랫폼을 사용함으로써, 당사는 이미 이러한 꿈을 실현하는 데에 아주 가까워졌습니다." 안데르센은 이렇게 말합니다. 실제로 소프트웨어, 컨트롤러 및 표준 전기 드라이브로 구성된 사전 구성형 모듈식 시스템인 Festo의 YJKP 서보 프레스 키트는 시스템에 간단하게 통합할 수 있으며, 사전 설치된 소프트웨어 덕분에 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 즉, 최대 17 kN의 전기 프레스 및 결합을 위한 서보 드라이브가 있는 모듈식 프레스 시스템을 즉시 사용할 수 있으며 시중의 유사한 솔루션과 비교하여 직관적으로 매개변수화할 수 있을 뿐만 아니라 비용 효율적입니다.

"당사는 인슐린 펜 자동 조립 라인에 100개 이상의 서보 프레스 키트를 설치했습니다." 덴마크 Sandved에 위치한 Syntegon의 엔지니어링 부서장인 울리크 켈트케(Ulrik Keldke)가 이처럼 이야기합니다. 가압력과 결합력을 정밀하게 조정 가능하여, 일관적인 품질과 낮은 불량률을 보장합니다. "Festo 서보 프레스 키트에서 특히 마음에 드는 점은 빠르고 쉽게 작동할 수 있으며, 기계 작업자에게 별도의 추가적인 교육이 필요하지 않다는 것입니다." 수석 엔지니어인 켈트케가 이렇게 설명합니다.


품질과 안전

"조립 라인 자동화는 최종 제품에 대한 요구 사항을 충족하기 위한 전제 조건입니다. 인슐린 펜은 자가 투여를 위해 안전하고 사용자 친화적이어야 합니다." 앤더슨은 제품에 대해 이렇게 설명합니다. 또한 펜은 환자가 사용하는 도중 파손되어 환자를 위험에 빠트려서는 안 됩니다. 서보 프레스 키트는 전압과 압력을 일정하게 유지합니다. "주사기 유리가 불규칙한 압력으로 인해 파손되어서는 절대로 안 됩니다." 켈트케가 이야기합니다. 자동화 시스템은 인슐린 펜이 항상 올바른 상태인지 확인하고, 정확한 양의 인슐린을 환자에게 전달할 수 있도록 합니다.

기계 유형에 따라 Syntegon의 조립 기계는 분당 최대 300개의 펜을 생산할 수 있습니다. 자동화 수준을 필요에 따라 확장 가능하며 추후 조정할 수도 있습니다. 기계 개념은 낮은 수준에서 중간 수준의 성능을 위한 회전 테이블 또는 고성능을 위한 선형 운송 시스템을 기반으로 합니다. 성능과 자동화 수준을 향상시키기 위해 자동 공급 장치 및 스테이션으로 시스템을 확장할 수 있습니다.

일관성 및 신뢰성

기존에 Bosch Packaging Technology였던 Syntegon Technology는 통합 솔루션 제공업체로의 정체성을 굳혀나가고 있습니다. 인슐린 펜을 위한 조립 라인은 기업의 다른 조정 시스템과 함께 전체 라인으로 확장 가능합니다. 제약 제조업체는 원스톱 서비스로 사전 구성된 충전, 밀봉, 조립, 테스트, 라벨링 및 포장의 프로세스 기능을 확보할 수 있습니다.

기계 제어는 Festo 자동화 플랫폼의 전기 및 공압 구성 요소와 모듈을 기반으로 하기 때문에, 공급에 있어 탁월한 일관성을 보장합니다. Festo 제품은 전 세계적으로 사용 가능하며 높은 수준의 제어를 위한 개방형 인터페이스를 제공합니다. Festo의 CPX-E-CEC 모듈은 프로세스 제어 수준을 위한 연결을 설정합니다. 이는 Profinet 또는 유럽의 다른 고객의 경우 EtherCat에 대해 개방되어 있음을 의미합니다. 북미 고객의 경우, 시스템을 이더넷/IP 모듈 버전으로도 제공 가능합니다.

구성 요소 측면의 표준화는 출시 시간 단축이라는 추가적인 이점에 대해 Syntegon이 경쟁 우위를 지니고 있음을 입증했습니다. Syntegon의 미하엘 안데르센은 "이러한 트렌드는 제약 산업에서 점점 더 분명해지고 있습니다."라고 설명합니다. "현재, 시스템 제공까지 6~9개월이 소요됩니다. 하지만 당사의 목표는 이 기간을 3~6개월로 단축시키는 것입니다. 유연성과 민첩성을 기반으로 한 접근 방식을 통해, 당사는 매일 이 목표에 점점 더 가까워지고 있습니다."

Syntegon 소개:

Syntegon Technology는 공정 및 포장 기술 분야를 선도하는 국제적인 공급업체입니다. 기존 독일 바일링엔에 본사를 둔 Bosch Group의 포장 사업부로서, 50년 넘게 제약 및 식품 산업을 위한 완벽한 솔루션을 제공해 왔습니다. 2019년에는 15개국 이상, 30개 지사에서 6,100명 이상의 직원과 함께하며 총 13억 유로의 매출을 올렸습니다. 스마트하며 지속가능한 기술 포트폴리오에는 개별 기계와 전체 시스템, 그리고 서비스가 모두 포함되어 있습니다. 제약 산업에서의 적용 분야는 액체 및 고체 약물(예: 주사기 및 캡슐) 생산, 처리, 충전, 검사 및 포장입니다. 식품 산업을 위한 포트폴리오에는 제과용 공정 기술과 건조 식품(예: 바, 베이킹 제품 및 커피), 냉동 식품 및 유제품을 위한 포장 솔루션이 포함됩니다.

1월 2022

개요