IPTE 핸들링

중요한 것을 알게됨

보호 하우징에서 센서의 선택적 솔더링

자동차 산업을 위한 센서 생산에는 점점 더 정교한 솔루션이 필요합니다. IPTE Factory Automation의 새로운 기계 개념을 통해 플라스틱 하우징에 회로 기판을 빠르고 안전하게 솔더링할 수 있습니다. Festo의 즉시 설치 가능한 핸들링 시스템은 60kg 이상의 가동 질량에도 불구하고 3초 미만의 사이클 시간을 가능하게 합니다.

자동차는 더 이상 A에서 B로 이동하는 단순한 교통 수단이 아닙니다. 다양한 편의 및 안전 기능으로 지능을 가진 동반자가 됩니다. 평균적으로 현재 각 차량에 이미 최대 100개의 센서가 설치되어 있으며 향후 그 수가 증가할 것으로 예상됩니다. 동일한 공간에서 점점 더 그 수가 증가함에 따라 점점 더 컴팩트 해지고 있으며, 어떤 경우에는 매우 견고한 센서가 필요합니다. 그 결과 더욱 까다로워지는 생산 공정은 혁신적인 제조 솔루션을 요구합니다. 벨기에의 IPTE Factory Automation nv는 최신 시스템 중 하나로 새로운 과제를 성공적으로 해결했습니다. Festo와 협력하여 공장 자동화 전문가는 하우징에 센서를 직접 선택적으로 솔더링하기 위한 선구적인 기계 컨셉을 개발했습니다.


하우징에 단단히 솔더링하여 고정
차량 실내공간 외부에 위치한 차량 센서는 열악한 환경에서 사용되기 때문에 -40°C 미만에서 100°C 이상의 광범위한 온도 범위를 견뎌야하며 부식 및 충격에 강해야 합니다.. 이 센서는 보호를 위해 견고한 하우징에 위치합니다. 그러나 센서의 내부 부품은 하우징에 완전히 사전 조립된 상태로 삽입할 수 없습니다. 이에 따라 개별 솔더링 공정을 하우징 내부에서 바로 수행해야 합니다. 웨이브 또는 리플 솔더링과 같은 기존 솔더링 기술은 여기에서 사용 불가능합니다. 플라스틱 하우징은 이러한 솔더링 프로세스의 열 부하를 견딜 수 없기 때문입니다. 여기서 유일한 옵션은 매우 까다로운 선택적 솔더링입니다. 이때 직각에서 정확히 올바른 힘으로 솔더링해야 한다는 것이 매우 중요합니다. 이를 위해 필요한 높은 공정 품질, 반복성 및 생산 속도는 공정의 완전한 자동화를 필요로 합니다.


새로운 기계 컨셉 개발

차량 센서의 보호 하우징에 배터리와 회로 기판을 직접 연결하기 위해 IPTE는 새로운 프로그래밍 가능한 선택적 솔더링 시스템을 개발했습니다. 이 목적을 위해 Festo와 협력하여 전체 기계 컨셉이 구성되었습니다. Festo의 즉시 설치 가능한 핸들링 시스템은 60kg 이상의 이동 질량에도 불구하고 빠르고 정확한 X, Y, Z 및 W 이동 덕분에 3초 미만의 사이클 시간을 가능하게 합니다. 솔더는 0.1mm의 정확도로 공급되고 코일로부터 풀림 속도가 제어됩니다. 소형 IPTE 시스템의 또 다른 장점은 자동 팁 보정, 통합 팁 청소, 솔더링 롤러를 사용한 작동, 색상 인식 및 무연 솔더링으로 전환할 수 있다는 점입니다. 신뢰할 수 있는 서스펜션 시스템은 솔더링 팁이 적절한 힘으로 회로 기판에 눌리도록하여 솔더링 공정 중에 최적의 열 접촉을 보장합니다. 내장된 충돌 센서는 과도한 압력으로부터 회로 기판을 보호합니다.

개별적이고 완전하게 공급

설계 및 제조 프로세스에서 Festo의 지원을 받아 IPTE는 4개의 자유도를 가진 XYZW 포털 시스템을 개발했습니다. X, Y 및 Z축은 통합 측정 시스템 및 미니 슬라이드 EGSL이 있는 EGC, EGC 유형의 표준 스핀들 및 톱니 벨트 드라이브입니다. Festo는 회전 장치(W축)를위한 맞춤형 모듈을 개발했습니다. 유연하고 제어된 속도 및 가속 이동을 위한 포털(XYZ축)과 ERMB 리프트 회전 모듈이 시스템에 특별히 적용되었으며 솔더링 니들을 들어올리고 회전시키기 위해 사용됩니다. 즉, 센서 하우징의 접근하기 어려운 위치에서도 시스템이 올바른 힘으로 직각으로 정확하게 솔더링할 수 있습니다. 높은 이동 질량에도 불구하고 포지셔닝은 매우 빠르게 이루어집니다.

더 많은 안정성 보장

IPTE의 새로운 기계 컨셉은 보편적으로 사용할 수 있습니다. 솔더링 애플리케이션 외에도 디스펜싱과 같은 다양한 다른 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. Festo는 Ether-Cat 인터페이스가 적용된 CMMP 유형의 서보 모터 및 컨트롤러를 포함한 포털을 다양한 애플리케이션 특정 요구 사항에 맞게 조정하고 설치할 준비가 완료된 완전한 시스템으로 제공합니다. Festo는 배송 시 시스템의 보장된 기능을 통해 추가적인 안정성을 제공합니다. 고객은 즉시 설치할 수 있을뿐만 아니라 처음부터 완벽하게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

IPTE Factory Automation n.v.

Geleenlaan 5
3600 Genk
벨기에

www.ipte.com

활동 분야: 회로 기판 어셈블리 및 최종 제품 생산, 테스트 및 추가 처리를 위한 턴키 자동화 시스템 개발

  1. 이 기사는 Festo trends in automation 2.2014 고객 매거진에 실렸습니다
개요