세포 자동 분주

시간 절약, 처리량 증가, 세포 보호

약물 개발이나 대체 치료법 테스트 등에서 세포 배양을 활용하는 것이 생명과학 분야에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 이는 또한 세포와 오가노이드를 보다 효과적이고 효율적으로 처리할 수 있는 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다. 수동 피펫팅은 부족하고 값비싼 인적 자원에 대한 대안입니다. 동시에 대량의 시료가 빠르게 용량 한계에 도달합니다.

자동화로 생산성과 효율성 향상

액체 취급에 자동화 솔루션을 사용하면 제조업체와 연구 기관에 다양한 이점이 제공됩니다. 분배 시스템은 매우 짧은 시간에 대형 마이크로타이터 플레이트의 샤프트를 정확하게 채울 수 있습니다. 숙련된 작업자는 반복적인 작업에서 벗어나 다음과 같은 부가가치 작업을 위한 시간을 얻습니다. B. 결과를 분석하거나 새로운 테스트 절차를 개발합니다. 수동 피펫팅 작업 흐름과 달리 프로세스는 완전히 표준화되어 있습니다. 각 단계가 일관되게 수행되므로 오류 가능성이 줄어듭니다. 폐쇄형 시스템으로 깨끗한 환경을 조성하여 세포 배양에 대한 외부 간섭을 최소화합니다.

세포를 부드럽게 다루는 것은 필수입니다

이러한 모든 요소는 처리량이 많은 스크리닝부터 개별 유전자 치료 분석, 세포 배양 과정에 이르기까지 세포와 조직을 처리하는 데 있어 높은 수준의 자동화를 나타냅니다. 프로세스가 세포의 생존 가능성에 가능한 한 적은 영향을 미치는 것이 중요합니다. 세포는 크기와 모양이 다양하며 용액 내 농도도 다양할 수 있습니다. 따라서 자동화된 액체 취급의 경우 압력 및 개방 시간과 같은 파라미터를 정확하게 설정하고 재현할 수 있는 것이 중요합니다. 이를 통해 전단력 및 압력 차이와 같이 세포에 작용하는 응력을 제어하고 최소화할 수 있습니다.

Festo LifeTech은 압축공기를 기반으로 하는 모듈식 및 유연한 디스펜싱 시스템을 위한 다양한 구성품을 제공합니다. 이를 통해 액체, 특히 세포 현탁액을 부드러운 공정으로 정확하게 분배할 수 있습니다. 세포는 외부 조건에 매우 큰 영향을 받는 살아있는 유기체이기 때문에 사용되는 압력은 세포주와 세포 농도에 따라 특별히 조정될 수 있습니다.

세포생존율에 관한 실무시험

Festo는 Esslingen 대학과 협력하여 Festo의 압력 제어 분배 시스템을 사용한 분배가 세포 생존율에 미치는 영향을 핸드 피펫을 사용한 피펫팅과 비교하여 테스트했습니다. 선택된 세포주를 사용한 실험에서는 평균 세포 생존율이 수동으로 피펫팅한 샘플의 생존율과 유사하다는 것을 보여주었습니다. 따라서 Festo 디스펜싱 시스템은 자동화의 모든 장점과 함께 세포 배양을 부드럽고 정밀하게 처리하기 위한 매우 좋은 출발점을 제공합니다. 모듈식 구조와 파라미터 조정 가능성을 통해 시스템을 다양한 세포주와 세포 농도에 맞게 조정할 수 있습니다.

작가소개


Paula Marin Canibano
Application Engineering LifeTech
Festo SE & Co. KG
연락처

더 많은 기사

한 눈에 살펴보기

Festo의 생명과학 솔루션

1월 2024

개요