지금까지 환자 개개인의 감염에 어떤 항생제가 어느 정도의 용량으로 효과적인지 알아내는 데 2~4일이 소요되었습니다. 새로운 진단 플랫폼은 24시간 내에 올바른 제제를 찾습니다. 여기에는 Festo의 도징 헤드 및 포털이 포함되어 있습니다.
미국 보건복지부의 관할 기관에 따르면 항생제에 대한 박테리아의 내성은 세계에서 가장 치명적이고 비용이 많이 드는 건강 위협 중 하나에 해당합니다. 여기에서는 무엇보다도 의사들이 며칠 동안 강력한 광범위 항생제를 처방한다는 사실에 주목하고 있습니다. 이 강력한 항생제의 사용으로 인해 박테리아가 내성을 키울 수 있는 기회가 생깁니다.
이에 대한 한 가지 이유는 항생제 치료를 개인화하는 데 사용되는 진단 테스트는 일반적으로 3일 이상이 소요된다는 것입니다. 문제를 해결하기 위해서는 보다 빠르게 정밀한 치료가 가능해야 합니다.
스타트업인 Selux Diagnostics가 개발한 혁신적인 기술 덕분에 진단 시간이 24시간 미만으로 단축되고 99%에서는 5시간으로 단축됩니다. 의사는 최적의 치료를 3~5일 일찍 수행할 수 있고 입원 기간을 줄이며 항생제 남용과 내성의 악순환을 끊을 수 있습니다.
SeLux의 솔루션은 이른바 NGP(Next Generation Phenotyping) 플랫폼으로, "차세대 표현형"을 의미합니다. 이 맥락에서 표현형 분석은 어떤 치료법이 환자의 감염을 치료하는 데 효과적인지에 대한 완전한 지식을 제공하는 과정을 의미합니다.
NPG 플랫폼에서는 환자의 혈장 또는 박테리아를 포함하는 기타 샘플이 다양한 항생제와 혼합됩니다. 384웰 마이크로플레이트를 사용하는 이 시스템은 현재와 미래의 의약품을 테스트할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 포괄적 분석의 결과는 데이터베이스로 전송됩니다. 알고리즘은 항생제의 각각의 희석을 체크하고 이러한 방식으로 어떤 약물이 어떤 복용량에서 가장 잘 반응하는지 분석합니다.
시스템에는 Festo의 여러 도징 헤드와 핸들링 포털이 설치되어 있습니다. 도징 헤드 VTOE 및 VTOI를 사용하여 마이크로리터 단위의 정확한 도징을 달성할 수 있습니다. 이를 통해 처리량이 향상되고 안정성과 정확성이 보장됩니다. 밸브 제어 모듈 VAEM을 사용하면 도징 헤드를 정밀하게 제어할 수 있습니다.
NPG 플랫폼에는 마이크로플레이트를 이동하고 회전시키는 EXCM-30 핸들링 포털도 포함되어 있습니다. 회전 및 파지 모듈 EHMD는 병을 잡고 회전하며 커버를 열거나 닫습니다. 따라서 환자 샘플을 핸들링하는 데 이상적입니다.