VEMD는 최대 20 ln/min의 유량으로 불활성 기체와 산소를 정확하게 전달하는 폐쇄 루프 열 질량 유량 컨트롤러입니다. 피에조 기술은 뛰어난 가격 대비 성능으로 이 분야에서 최고의 역동성과 에너지 효율성을 보장합니다. 유량 제어에 펄스 폭 변조 신호가 필요하지 않으므로 VEMD는 소음 없이 작동합니다. 컴팩트한 설치 크기, 탁월한 경량성 및 낮은 에너지 소비 덕분에 첫 번째 응용 사례에서 알 수 있듯이 모바일 장치에 사용하기에 이상적입니다.
VEMD는 최대 20 ln/min의 유량으로 불활성 기체와 산소를 정확하게 전달하는 폐쇄 루프 열 질량 유량 컨트롤러입니다. 피에조 기술은 뛰어난 가격 대비 성능으로 이 분야에서 최고의 역동성과 에너지 효율성을 보장합니다. 유량 제어에 펄스 폭 변조 신호가 필요하지 않으므로 VEMD는 소음 없이 작동합니다. 컴팩트한 설치 크기, 탁월한 경량성 및 낮은 에너지 소비 덕분에 첫 번째 응용 사례에서 알 수 있듯이 모바일 장치에 사용하기에 이상적입니다.
폐고혈압과 만성호흡정지 환자는 일상생활에 필요한 양의 산소를 흡수할 수 없습니다. Home Oxygen Therapy(HOT)는 이런 환자들에게 도움을 제공합니다. 환자들은 비강 캐뉼라를 통해 90% 농도의 산소를 흡입할 수 있습니다. 이것은 이동식 산소 농축기를 통해 가능합니다. 참고로 공기 중 산소 농도는 약 20%입니다.
과거에는 이 치료를 위해 정기적인 입원이 필요했습니다. 이동식 산소 테라피를 통해 환자는 집에 머물면서 훨씬 더 넓은 활동 반경을 즐길 수 있습니다.
VEMD는 가볍고 안전한 산소 농축기에 사용되며 환자의 호흡을 위해 정확한 시간에 정확한 양의 산소를 투여합니다. 여기에서도 가장 중요한 기준은 무소음 작동, 산소 적합성, 에너지 효율성, 경량성 및 역동성입니다.
단일 및 다중 챔버 인퓨저백의 제조 및 충전에는 최고의 공정 신뢰성이 요구됩니다. 백의 내용물이 변질되지 않도록 완벽하게 보호하기 위해 충전 중에 보호 가스 질소가 채워지게 됩니다. 주입 중에 분사되는 것을 방지하기 위해 유량 조절이 가능해야 합니다. 재현성 측면에서 높은 요구 사항을 안정적으로 충족하는 VEMD가 이 적용 영역에 사용됩니다.
레이저 육성용접에서 재료는 층상으로 적용됩니다. 이 과정은 금속 분말 또는 플라스틱 분말이 층상으로 적재되고 이 과정에서 레이저를 통해 용융되는 방식으로 진행됩니다. 이렇게 적층 가공된 복잡한 구성요소는 일체형으로 결합된 부품으로 생산할 수 있습니다. 이제 형태는 더 이상 중요하지 않습니다.
분말의 운반 매체는 아르곤입니다. 따라서 분말을 레이저에 주입할 때 아르곤도 그에 상응하는 양으로 투입됩니다. VEMD는 아르곤을 사용할 수 있도록 재보정된 경우에 적합합니다. 기존 질량 유량 컨트롤러보다 훨씬 저렴한 이 솔루션을 적용할 경우 기계당 비용을 현저하게 절감할 수 있습니다.
뿐만 아니라 VEMD는 소형 아이스크림 기계와 같은 식품 산업용 기계에 사용할 수 있습니다. 얼음과 혼합되는 공기의 양은 얼음 결정이 형성되는 것을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다.
몇몇 경우에서 단계 제어식 니들 밸브의 제어는 지속적으로 높은 제품 품질을 보장할 정도로 충분히 안정적이지 않은 것으로 밝혀졌습니다. VEMD는 높은 정밀도와 탁월한 가성비로 고객에게 높은 수준의 미각적 즐거움을 보장합니다.