Liquid Handling의 결과를 결정하는 중요한 요인으로 신뢰성 있는 측정 결과를 들 수 있습니다. 예를 들어 잘못된 측정으로 인해 공급된 볼륨과 측정된 볼륨 사이에 큰 편차가 존재하는 경우 이것은 잘못된 출력 특성값으로 이어집니다. 이런 이유에서 적합한 측정 장치를 사용하는 것이 매우 중요합니다. ISO 8655 및 ISO 23783에는 다음과 같은 다양한 측정 방법 및 조건이 설명되어 있습니다. 예를 들어 서로 다른 부피 범위에 대한 최대 허용 계통오차 및 우연오차가 명시되어 있습니다. 하지만 기본 요구 사항은 환경 조건을 가능한 한 일정하게 유지하고 외부 및 내부 영향을 최대한 배제하는 것입니다.
측정 장치가 정상이더라도 만족스럽지 못한 결과를 얻을 수 있는데, 그 원인은 도징 또는 피펫팅 헤드가 아닐 수 있습니다. 몇 가지 일반적인 오류 및 대응 조치는 다음과 같습니다:
이미 언급했듯이 외부 영향은 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 주어진 디스펜싱 및 피펫팅 헤드를 조금만 변경해도 결과를 개선할 수 있습니다. 특히 대상 용량이 작은 경우 더욱 그렇습니다. Festo는 압력 제어 분주 및 피펫팅 방식을 사용합니다. 이런 경우 정지 시간 효과 없이 반복성과 재현성이 우수한 밸브를 사용하는 것이 필수적입니다. 디스펜싱 어플리케이션의 경우 올바른 니들을 선택하는 것 또한 매우 중요합니다.
Festo 도징 헤드 VTOE 가 사용된 예시에서 이 거동을 점검하십시오. 다양한 니들 직경에서의 도징 결과는 두 가지 중요한 특징을 보여줍니다:
측정 사양
니들의 도징 결과에 따라 해당 채널 CV 값(Intra-Run-CV 또는 Intra-Assay-CV로도 불림)을 보면 다른 두 가지 중요한 특징이 즉시 표시됩니다:
측정 사양
더 짧은 펄스 시간에서 CV가 더 높은 이유는 간단합니다. 밸브가 열리고 닫힐 때 약간씩 달라질 수 있는 많은 파라미터와 속성이 존재합니다(예를 들어 제어 유닛의 시간 분해능, 밸브의 전환 동작, 액체 흐름 등). 펄스 시간이 짧은 경우 켜고 끄는 시간 비율이 높아서 더 큰 영향이 발생합니다. 이로 인해 도징 결과가 더 많이 분산되고 CV가 더 나빠집니다.
이를 방지하려면 첫 번째 그래프에 대한 지식이 중요합니다. 유속이 낮은 니들(예를 들어 더 작은 내경)을 사용하면 펄스 시간이 증가하고 특정한 양의 볼륨을 얻을 수 있습니다. 이런 식으로 CV 값은 동일한 대상 볼륨으로 다시 좋아집니다.
요약하면, 우수한 Liquid Handling 결과는 여러 파라미터에 따라 결정됩니다. 우선 적합한 측정 장비가 필요합니다. 또한 적합한 유체 채널을 설계하고 깨끗한 작업 분위기를 조성하여 환경 조건을 최대한 일정하게 유지하고 외부 영향을 피하는 것이 매우 중요합니다. 마지막으로 각 어플리케이션에 적합한 구성 요소를 사용하는 방식으로 내부 영향을 제거할 수 있습니다.