정밀도와 정확도의 차이점은 무엇입니까?

리퀴드 핸들러가 일련의 액체 분액을 분배할 때 상응하는 액체 부피는 항상 의도한 목표 부피와 약간 다릅니다. 정밀도와 정확도 모두에서 편차가 발생할 수 있습니다.

정밀도는 디스펜싱 사이클 내에서 개별적으로 측정된 상대적 부피의 변동 정도에 대한 척도를 나타냅니다. 이것은 액체 분액을 주입할 때 체적 재현성의 척도에 해당합니다. 이는 종종 각 사이클의 평균에 대한 표준 편차의 비율로 정의되는 변동 계수(CV)로 표현됩니다.

정확도는 목표 부피에서 실제 도징 부피의 편차를 나타냅니다. 예를 들어, 사용자가 100 nl의 목표 부피로 시약을 분배하려고 하고 분배기가 103 nl의 실제 부피를 전달하는 경우 정확도는 +3nl 또는 +3%입니다.

간단히 말해서 정밀도는 각 분액 부피의 무작위 오차 또는 근접성을 나타냅니다. 정확도는 체계적 오차 또는 분액 부피의 평균이 목표 부피에 얼마나 가까운지를 설명합니다.


액체 핸들링 프로세스의 최적화를 계획하고 계시거나 지원이 필요하십니까?

당사에 문의하시기 바랍니다. 빠르고 쉬운 문의 과정. 이를 위해
본 웹사이트의 연락 양식에 기입하시기 바랍니다. 여러분들의 문의에 성실히 답변 드리겠습니다!

흥미로운 기사