미래의 시각을 통해 보기

생산의 증강 현실

안경을 쓰면 더 잘 보입니다. AR 안경을 쓰면 더 많이 볼 수 있습니다. 새로운 시각적 보조 장치는 컴퓨터 지원 정보로 환경을 풍요롭게 합니다. 증강 현실(AR) 기술은 일상 생활에 새로운 시각을 제공하고, 미래의 직업 세계에 대한 새로운 시각을 가능하게 합니다.

AR 안경은 컴퓨터 지원 데이터를 착용자의 시야에 직접 제공합니다. 이러한 방식으로 AR 안경 착용자는 실시간으로 추가 정보를 받을 수 있습니다. 예를 들어 고객 서비스 담당자는 컴퓨터에서 전송된 작동 지침 또는 수리 지침과 같은 추가 정보를 시야 내에서 확인할 수 있습니다. 컴퓨터가 전송한 정보가, 눈 앞의 현실에 중첩되어 펼쳐집니다. 증강 현실은 AR 안경으로만 가능한 것이 아닙니다. 향후 스마트 폰으로도 정보를 카메라를 통해 실시간으로 기록하여 정보를 더욱 풍부하게 할 수 있습니다.

예를 들어, Microsoft Hololens AR 안경 사용자는 이미 화상 통화 중, 공간을 자유롭게 이동할 수 있습니다. 착용자가 이리저리 걸어다니면 통화 상대가 벽, 가구 및 창문 위로 펼쳐집니다. 손동작으로 공동으로 편집한 데스크톱 창을 특정한 벽에 고정할 수도 있습니다. 이때, 창이 표면에 맞춰 조정됩니다. 이 기술은 높은 수준의 센서 요구 사항이 충족되어야 합니다. AR 안경의 광학 카메라 센서는 표면을 스캔합니다. 이것은 예를 들어 회전, 가속 또는 GPS 데이터를 결정하는 비광학 센서와 함께 작동합니다.


센서 및 디스플레이 - 실시간 상호 작용

AR 안경의 핵심은 디스플레이입니다. 컴퓨터나 스마트 폰과 달리 사용자의 눈, 환경, 디스플레이 사이의 관계를 실시간으로 분석하는 특별한 시스템이 필요합니다. 결국, 가상 개체는 위치와 모양이 현실 세계의 개체 및 표면과 일치해야 하며, 일치하지 않는 경우 최소한 방향성이 일치해야 합니다.

추적 시스템은 안경의 위치를 ​​매우 정확하게 결정합니다. 센서는 아무리 작더라도 모든 움직임을 감지하고 실시간으로 디스플레이를 조정합니다. 이것은 시스템 사용자가 머리를 움직일 때 항상 가상 객체를 추적할 수 있는 유일한 방법입니다. 즐거운 AR 경험은 본질적으로 가상 세계와 현실 세계가 정확하게 실시간으로 중첩되는지 여부에 달려 있습니다.

개요