스마트 워치, 피트니스 손목 밴드 또는 데이터 안경 등, 소위 웨어러블 장치라고 하는 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 개인적인 차원에서, 이러한 장치는 데이터 수집을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 예를 들어, 이동 거리, 수면 리듬 또는 체온 등을 확인할 수 있습니다. 또한 이 기술은 특히 프로세스 최적화와 관련하여 기업에서 활용 가능한 잠재력을 창출합니다.
"웨어러블"이라는 용어는 신체에 직접 착용하는 모든 전자 장치를 포함합니다. 엄밀히 말하자면 여기에는 맥박 조정기 또는 쿼츠 시계 등도 여기에 포함된다고 볼 수 있습니다. 하지만 일반적으로, 이것은 주로 네트워크로 연결될 수 있으며 스마트 폰의 앱을 통해 제어할 수 있는 장치를 의미합니다. 따라서 다른 기술에 연결할 수 있는 능력은 웨어러블 장치의 결정적인 기능입니다.
요즘 스마트 시계와 피트니스 밴드가 특히 인기 있습니다. 예를 들어 스마트 전자 장치를 사용하여 착용자의 달리기 속도와 위치를 확인하거나 맥박과 심박수를 측정할 수 있습니다. 이러한 방식으로, 사용자는 자신의 신체, 피트니스 및 운동 습관에 대해 자세히 파악할 수 있도록 하는 데이터를 수집할 수 있습니다. 또한 이 장치는 응급 상황에서 질병 예방 및 조기 진단에 중요한 기여를 합니다.
새로운 기술은 업무 환경에서도 사용할 수 있습니다. 의학 분야에서 데이터 안경을 착용하여 복잡한 수술 중 의사가 서로를 지원할 수 있습니다.
생산 및 물류 분야에서 스마트 안경은 기계의 유지 관리를 돕습니다. 직원들이 결함이 있는 프로세스를 인식할 수 있도록 하며, 수리 방법에 대한 정확한 지침을 제공합니다. 또한 완료된 작업을 문서화하여 별도의 양식을 작성할 필요가 없습니다.
Festo에서는 이미 웨어러블 장치가 사용되고 있습니다. Scharnhausen 기술 공장의 조립 작업장에서 완제품을 운반하는 루트 열차 운전사는 지능형 "ProGlove" 장갑으로 상품을 스캔합니다.
이러한 방식으로 작업자는 별도의 핸드 스캐너를 작동하는 것보다 훨씬 빠르게 작업할 수 있습니다. 또한 직원이 두 손으로 상자를 들어올릴 수 있으므로 작업 프로세스는 더욱 인체 공학적입니다.
앞으로 ProGlove는 상품 수령 또는 포장 위치와 같은 기술 공장의 다른 영역에서도 사용될 것입니다.