자동차가 연료를 너무 많이 소비하면, 오래 지나지 않고도 잦은 주유소 방문과 높은 주유 비용으로 이것을 확인할 수 있습니다. 이와 달리, 산업 플랜트에서 압축 공기를 너무 많이 소비하는 경우는 일상적인 업무에서 그렇게 빨리 알아차리기 쉽지 않습니다. 압축 공기 손실은 수개월 및 수년에 걸쳐 점진적으로 발생하기 때문입니다. 기업 자체가 포괄적인 압축 공기 검사를 위한 역량과 노하우를 항상 보유하고 있는 것은 아니기 때문에 Festo는 Energy Saving Services를 제공합니다. 숙련된 직원이 압축기 및 시스템 상태를 분석하고, 실행 계획을 개발하고, 공압 구성품을 유지하고, 최적화된 장비 상태를 장기적으로 유지합니다. 그 결과, 효율적인 압축 공기 생성, 압축 공기 소비 감소 및 압축 공기 손실 대폭 감소됩니다. 생산 공정의 안정성이 증가하고 기계 가동 중지 시간이 감소하여 운영 비용이 절감됩니다. 압축 공기 손실을 분당 100리터 정도 줄이는 것만으로 연간 최대 1000유로를 절약할 수 있습니다.

경쟁 요소, 에너지

Tate & Lyle은 전 세계 30개 이상의 생산 위치에서 다양한 원료를 포도당 시럽, 과당, 포도당 및 식품 안정제와 같은 수백 가지 고품질 식품 재료로 변환합니다. 글로벌 경쟁에서 경쟁력을 유지하기 위해 네덜란드 Tate & Lyle 공장의 유지 보수 관리자 Remo Dubbeld는 모든 압축 공기 시스템을 Festo Energy Saving Services로 테스트하기로 결정했습니다. Remo Dubbeld는 "Tate & Lyle에서 에너지 절약은 글로벌 경쟁의 핵심 요소입니다."라고 말했습니다. "당사는 자체적인 에너지 절약 프로그램을 보유하고 있지만, Festo의 rgy Saving Services는 당사의 프로그램을 완벽하게 보완했습니다."

누출 위치 파악으로 비용 절감

Tate & Lyle의 에너지 절약 서비스 전문가들은 누출 위치에 집중했습니다. 그 이유는 최적의 누출 관리는 압축 공기 비용을 크게 줄이기 때문입니다. Fraunhofer Institute ISI("Compressed Air Systems in the European Union, 유럽 연합 압축 공기 시스템", 2000)의 연구에 따르면, 전체 절감 잠재력의 약 42%는 누출 제거에 있다고 합니다. 모든 누출을 안정적으로 파악하기 위해 Festo의 전문가들은 초음파 감지기를 사용하여 암스테르담의 생산 공장 전체에서 시스템과 압축 공기 라인을 스캔했습니다. 이들은 느슨해진 연결부와 나사 연결뿐만 아니라, 아주 작은 누출 역시 감지했습니다. 발견한 모든 누출이 표시되고 예상 수리 시간 및 예비 부품과 같은 모든 관련 데이터가 기록되었습니다. 그 결과, 신속하고 간편한 누출 제거를 위한 완전한 조치가 계획되었습니다.

관심을 가질만한 가치가 있습니다

Tate & Lyle을 위한 Festo 전문가의 노력은 그 가치를 다했습니다. Remo Dubbeld는 "Festo는 누출 위치를 완벽하게 파악하고 시스템을 자세히 확인했습니다."라고 설명합니다. "많은 누출을 발견했습니다. 압축 공기 비용의 약 8%에 해당하는 분당 총 6,000리터의 손실이 발생하고 있었습니다." 압축 공기의 시장 가격이 € 0.025/m³인 경우, 연간 약 € 75,000를 절약할 수 있습니다.

조치 확장

Tate & Lyle은 이제 Festo 및 기타 파트너의 지원을 받아 월별 누출 감지 및 수리를 실시합니다. Festo와의 협력에 대해 Dubbeld는 "Energy Saving Services 직원은 매우 잘 훈련되어 있으며, 당사가 지정한 안전 지침을 엄격하게 준수했습니다."라고 말합니다. 네덜란드에서의 성공은 또한 다른 Tate & Lyle 생산 현장의 관심을 불러일으켰습니다. 유지 보수 관리자는 "다른 공장의 동료들에게 에너지 절약 서비스에 대해 이야기했습니다."라고 말합니다. "이들은 네덜란드에서와 동일한 에너지 절약 프로그램을 가지고 있으며 이제 다른 유럽 공장에서도 동일한 조치를 시행할 계획입니다."

  1. 이 기사는 Festo trends in automation 2.2013 고객 매거진에 실렸습니다