이탈리아 Cama Group의 운영 관리자인 Riccardo Panepinto는 "'선구적인 세대'의 기계는 당사와 당사의 고객 모두에게 생산 홀과 새로운 성장 전망을 위한 진정한 공간을 제공합니다."라고 말합니다. 브랜드 제품 제조업체의 경우 이는 공장 레이아웃에 완전히 새로운 지평을 열어줍니다. 라인에서 다른 시스템 부품을 통합할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다. 실제 기계 구조 외부에 위치한 대형 제어 캐비닛은 기존 기계의 특징입니다. 제어 장치는 몇 미터 길이의 케이블과 호스를 사용하여 현장의 드라이브, 센서 및 밸브에 연결됩니다.
더 컴팩트한 기계
"선구적인 세대"와 함께 Cama는 기계를 완전히 새롭게 설계했습니다. 이를 통해 기계에 필요한 면적을 줄일 수 있었습니다. 전기 및 공압 부품이 있는 제어 캐비닛은 기계 베이스의 모서리에 통합되어 있습니다. 기계가 더 작은 공간을 필요로 하게 되면 많은 것을 가능하게 합니다. 케이블과 호스의 수와 길이가 줄어들고 필요한 어셈블리와 구성 요소를 필요한 곳에 쉽게 배치할 수 있습니다. 이렇게하면 더 쉽게 액세스할 수 있습니다. 핵심 제품은 보호 등급이 IP65인 Festo의 밸브 터미널 CPX/MPA입니다.
Panepinto는 "CPX 및 필드버스가 있는 밸브 터미널은 배선 및 호스 연결를 상당히 감소시켜, 기계에 필요한 공간을 줄입니다."라고 설명합니다. CPX는 공압 및 전기 제어 체인을 연결하고 모든 자동화 개념 및 회사별 표준에 쉽고 빠르게, 유연하고 원활하게 연결합니다. "밸브 터미널은 진단 기능 역시 제공합니다. 예방 유지 보수와 같은 주요 브랜드 제조업체의 요구 사항을 쉽게 충족할 수 있습니다." 시스템 제조업체가 이처럼 이야기합니다.
기계 안전이라는 주제는 차세대 기계에서도 구현되었습니다. 압력 상승 및 배기 밸브 MS6SV는 배기를 위해 사용됩니다. 예상치 못한 거동으로부터 안정적으로 보호하며, 환기 용량 대비 배기 용량이 1.5배입니다.
Cama가 선보인 극도로 유연한 SideLoader인 CL 175는 새로운 "획기적인 기계 세대"에 속합니다. 회사는 이 포장 기계의 레이아웃과 기능을 완전히 새롭게 설계했습니다. 수축 필름, 파우치, 주머니, 블리스터 및 기타 기본 포장을 조립식 판지 상자에 넣을 수 있습니다.
로딩 핸들링은 중간 위치에 대한 정밀한 접근을 위한 전기 EGC 축과 공압 미니 슬라이드 DGSL이 있는 핸들링 장치로 구성됩니다. EGC는 자체 구성 및 조립된 전동 축에 비해 조립 시간을 30% 절약하는 데 도움이 됩니다.
공압 및 전기 구동 기술을 의식적으로 사용하여, 동시에 부하가 가해지는 고정밀 작업이 가능합니다.
Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
이탈리아
활동 분야: 2차 포장을 위한 시스템 및 기계의 엔지니어링 및 제조