물, 알코올, 글리세린, 계면활성제, 올레산 및 아세트산, 수산화나트륨 및 수산화칼륨 등. - 자동차 관리 용품 생산을 위해 다양한 제품이 저장, 운송, 혼합 및 병입됩니다. 이를 위해서는 복잡한 프로세스 자동화 솔루션이 필요합니다. 크로아티아의 자동차 관리 용품 회사 AlfaCar가 미래를 향한 큰 발걸음을 내디뎠습니다. 새로운 생산 시설을 건설하며, 원자재에서 완제품의 병입 라인에 이르기까지 전체 생산 주기를 완전히 자동화했습니다. 한 가지 초점은 공정 밸브 전체의 자동화였습니다.

고객 맞춤형 전체 솔루션

이 문제는 시스템 통합업체 Arp Lučko 및 Festo와 협력하여 구현되었습니다. Festo는 프로세스 밸브의 자동화를 위한 프로젝트 관리를 주도했습니다. 새로운 시스템으로의 빠른 통합과 미래 생산 공정의 높은 신뢰성을 위해 프로세스 밸브 장치에서 밸브 터미널에 이르는 전체 범위를 포괄하는 고객 맞춤형의 완전한 솔루션을 제공했습니다. 필요한 구성 요소를 선택할 때, 폭발 위험이 있는 주변 환경을 고려해야 했습니다.

신뢰성의 문제

최적의 공정 자동화를 위한 결정적인 요인 중 하나는 다양한 자동화 볼 밸브와 새로운 설비의 상위 제어 시스템 간의 통신이었습니다. 이러한 요구 사항은 PROFINET 버스 연결이 있는 VTUG 유형의 6개 밸브 터미널로 확실하게 충족되었습니다. 다양한 제조업체의 200개 이상의 볼 밸브를 완전 자동으로 제어할 수 있습니다. 단일 기업에서 공급한 볼 밸브 자동화 덕분에 Alfa Car와 Arp Lučko는 새로운 시스템의 설계 및 설치 작업을 보다 쉽게 ​​수행할 수 있었습니다. 여기에는 Festo가 프로젝트 관리를 담당한 다양한 프로세스 밸브 공급업체와의 많은 시간이 소모되는 조정 작업 역시 포함되었습니다.

ALFA CAR d.o.o.
Donja Dubrava
크로아티아