전기자동차에 사용되는 엄청난 양의 배터리에 맞게 전 세계적으로 기가팩토리가 건설되고 있습니다. 원재료의 준비, 셀 생산에서부터 차량으로의 통합을 거쳐 재활용에 이르기까지 – 각각의 단계에서는 차별화된 요구가 적용됩니다. 이런 도전 과제의 하나는 엄청난 양을 높은 품질로 저렴하게 생산하는 것입니다. 그 해결책은 효율적인 자동화에 있습니다.
전지 자동차의 수는 지속적으로 증가하고 있으며 도로 교통의 탈탄소화에 엄청한 기여를 하고 있습니다. 하지만 배터리 수명 주기가 종료되면 여기에 포함된 재료의 재활용에 대한 문제가 발생합니다. 자동화는 배터리 셀의 경제적인 생산뿐 아니라 재활용 프로세스의 정밀한 모니터링 및 제어도 가능하게 합니다. 자동화된 시스템의 사용을 통해 소중한 재료를 배터리에서 효율적으로 추출하고 재활용할 수 있습니다. 이것은 지속가능한 친환경적 가치사슬을 보장합니다.