시스템의 공압, 전기 및 전자 구성요소의 통합에는 세심한 주의가 필요합니다. 모든 산업, 모든 장소 및 모든 적용 분야에는 설계, 내구성, 보호 등급, 위생 및 안전 측면에서 제어 캐비닛에 대한 고유한 요구 사항이 있기 때문입니다. 이것이 바로 훼스토가 귀사 애플리케이션에 최적화된 솔루션을 조합하는 이유입니다. 즉, 설계 및 치수 측정을 포함하여 적용 분야에 맞춰 기능 테스트를 거친 후에 설치 준비가 완료된 상태로 공급되는 솔루션입니다. 훼스토의 개별 솔루션을 사용하면 제어 캐비닛과 마운팅 플레이트가 요구 사항과 니즈에 최적으로 맞춰져 있는지 확인할 수 있습니다. 그 결과는 신속한 설치, 정리된 상태 및 유지보수 친화성입니다. 따라서 이런 작업에 소요되는 비용 및 시간을 절감할 수 있습니다.
Our service ranges from finding out the requirements to complete installation. When delivered, the control cabinets and mounting plates have been function-tested and are ready for installation. Customised automation solutions are individually designed, engineered and built precisely according to your application and are suitable for your specific site conditions and industry requirements. We have a wealth of experience with such projects. And that allows you to focus on your core business.
With a ready-to-install system, you can start production operations more quickly and, above all, more reliably and thoroughly. This is because all pneumatic, electric and electronic components can be effortlessly integrated in our high quality control cabinets and mounting plates. Depending on the version, they are optimally protected in the stainless steel control cabinet housing. If required, we also install products from third-party suppliers.