애플리케이션별 핸들링 시스템

잘 알려진 바와 같이 오늘날의 고속 제조에서는 시간 요소가 승패의 기준으로 작용합니다. 기계에는 가장 짧은 사이클 타임과 최고 수준의 신뢰성이 요구됩니다. 여러분에게 있어 이것은 물리학에 관련된 것입니다. 핸들링 작업을 해결하는 방법은 전체 시스템의 성능에 영향을 미칩니다. 핸들링 기술 분야에서 훼스토는 기계 공학의 광범위한 응용 분야에 대해 표준화되고 조합 가능한 포괄적인 솔루션을 제공하거나 고객의 특정 요구 사항에 맞는 응용 분야별 솔루션을 제공합니다. 이것은 신속하고 단순하게 작동하며 바로 설치할 수 있도록 공급됩니다. 훼스토에서의 귀사 핸들링 시스템 계획부터 시운전까지 모든 과정에서 지원을 아끼지 않습니다. 이동시키는 대상은 무엇입니까?

적합성 및 턴키 솔루션

공압식, 서보 공압식 또는 전기식 – 당사의 핸들링 시스템은 기술 전반에 걸쳐 효율적이고 경제적으로 작동합니다. 조화로운 구성 요소와 높은 수준의 통합 덕분에 요구 사항에 따라 빠르고 안전한 구현이 가능합니다.

때로는 액추에이터의 영리한 조합으로 충분할 때도 있고, 때로는 표준 구성요소에 대한 약간의 조정만 필요할 수 있으며, 상황에 따라서는 기능과 크기에 대한 추가 조정이 필요할 수도 있으며, 새로운 디자인이 요구될 수 있습니다. 어떤 상황에서도 모든 과정은 귀사 요건에 따라 정확하게 수행됩니다.

Make-Or-Buy

훼스토에서는 모든 요건이 부합되도록 계획부터 제작, 시운전에 이르는 모든 단계에서 지원을 아끼지 않습니다. 사용 가능한 자원을 바탕으로 생산 깊이를 결정하면 당사는 개별 부품으로 개별 치수의 핸들링 시스템을 제공하거나 전체 시스템의 조립 작업을 수행합니다. 물론 바로 연결 가능한 당사의 핸들링 장치는 항상 CAD 데이터 및 사용자 문서와 함께 제공되며 포괄적인 테스트와 기능 테스트를 거쳤습니다. 이를 통해 최고의 작동 신뢰성이 보장됩니다.

직교 로봇의 자체 컨피규레이션

Engineering Tool Handling Guide Online을 이용해 단일 축 시스템, 2D 라인 갠트리및 평면 포털 또는 3D 3차원 갠트리에 상관없이 완전한 직교 로봇을 구성하고 주문할 수 있습니다. 축 정의, 유효하중 및 전기적 특성을 입력하기만 하면 단 20분 만에 정가 및 CAD 모델을 포함하여 해당 어플리케이션에 적합한 버전에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 얼마나 쉽게 작동하는지 직접 확인하는 것이 가장 좋습니다.

Handling Guide Online에 설명된 직교좌표 통합 시스템의 이점:

  • 신속하고 효율적으로 온라인 구성 및 주문 가능
  • 완벽하게 조립 및 테스트됨: 빠른 설치 보장
  • 상호 조화: 모터, 기어박스, 서보 드라이브 컨트롤러 및 에너지 공급 장치
  • 짧은 납기
  • 하나의 부품 번호, 하나의 배송 날짜: 손쉬운 주문 처리 및 물류 노력 최소화
  • 적용 분야: 낮은 유효하중 및 높은 유효하중용
  • CAD 모델 및 시운전 파일을 포함한 완벽한 문서


Success stories of satisfied customers