모듈형 원격 I/O 시스템 CPX-AP-A

자동화 시스템의 토폴로지 및 케이블링을 최적화하고 단순화해야 합니까? 프로젝트 계획 및 시운전에 필요한 노력을 최소화하길 원하십니까? CPX-AP-A 시스템의 모듈형 원격 I/O 기술을 사용하면 아키텍처의 복잡성을 줄이고 실시간 통신을 통해 유연하며 분산된 구성을 달성할 수 있습니다. Festo의 자동화 플랫폼은 원격 I/O와 밸브 터미널을 연결하여 효율성을 향상시키고 비용을 절감하며 자동화 솔루션의 전반적인 성능을 향상시키는 데 도움을 줍니다. CPX-AP-A의 유연성과 확장성은 성공을 위한 중요한 요소입니다. 지금 CPX-AP-A가 제공하는 다양한 가능성을 알아보고 자동화 시스템의 효율성을 새로운 수준으로 끌어 올리실 수 있습니다!

원격 I/O 시스템 CPX-AP-A에 대한 자세한 정보를 브로셔를 다운로드하여 확인하거나 샵에서 직접 주문하실 수 있습니다.

개요: 실시간 성능을 위한 Festo의 자동화 플랫폼

최신 자동화 토폴로지는 전체 기계 또는 개별 기계 모듈의 유연한 자동화를 위해 미래 지향적이고 호환 가능한 컨셉에 내장되어 자유로우면서도 일관적인 연결을 보장합니다. 이는 사용되는 네트워크에 무관하게 제한 없이 공압 및 전기, 통신 및 지능형 등 클라우드에 이르는 완벽한 상호 작용을 제공합니다.

1. CPX-AP-A의 원격 I/O 토폴로지

  • Festo 자동화 플랫폼을 기반으로 한 자유롭게 확장 가능하고 유연하며 강력한 시스템 아키텍처
  • AP는 하이브리드 접근 방식으로 모듈형 CPX-AP-A와 분산형 CPX-AP-I 구조를 연결합니다.
  • 모듈형 CPA-AP-A를 사용하면 필드버스 모듈을 통해 상위 컨트롤러와 통신할 수 있습니다.
  • 분산형 CPX-AP-I 모듈과 기타 CPX-AP-A 시스템은 AP 통신을 통해 연결됩니다.

2. 분산형 통합 CPX-AP-I 모듈

  • CPX-AP-I는 다양하고 강력한 I/O 모듈과 IO-Link 마스터로 구성됩니다.
  • 보호 등급 IP65/67의 초경량 소형 모듈은 AP 인라인 토폴로지를 통해 서로 통신합니다.
  • 24VDC 공급 전압은 모듈에서 모듈로 순환되거나 언제든지 다시 공급될 수 있습니다.

3. 전기 드라이브 및 그리퍼의 IO-Link 연결

  • CPX-AP-A 터미널에 각각 4개의 장치를 위한 최대 15개의 IO-Link 마스터 모듈이 있어 강력한 분산형 점대점 통신이 가능합니다.
  • Simplified Motion 시리즈 전기 드라이브와 전기 그리퍼의 직접 연결
  • Festo의 모든 IO-Link 제품(예: 밸브 터미널, 진공 발생기 또는 센서)은 CPX-AP-A의 IO-Link 마스터에 연결할 수 있으며, 다른 제조업체의 IO-Link 제품에 역시 개방되어 있습니다.

4. 밸브 터미널 토폴로지

  • 기계에 직접 설치하기 위한 밸브 터미널이 장착된 모듈식 전체 터미널 CPX-AP-A
  • AP 통신을 통해 추가 밸브 터미널을 시스템에 통합할 수 있습니다.
  • Festo Automation Suite를 사용하면 토폴로지 구성 및 공동 시운전을 유연하고 신속하며 쉽고 안전하게 실시할 수 있습니다.

5. 분산형 통합 밸브 터미널

  • 밸브 터미널 분산 설치를 통한 요구 기반의 명확한 자동화 토폴로지
  • 소비자에게 최적화된 기계 레이아웃 및 자유로운 시스템 설계 전기(원격 I/O) 및 공압(밸브 아일랜드)
  • 상위 컨트롤러와의 통신을 위해 AP를 통해 밸브 터미널을 단 1개의 필드버스 모듈에 연결하여 간접비 절감

6. 공압식 액츄에이터와 그리퍼의 연결

  • 최대 670l/min의 유량을 제공하는 기능적이며 고도로 모듈화된 VTUX 밸브 터미널, 추후 밸브 터미널에서 직접 진공 생성 가능
  • 피스톤 로드 실린더, 미니 슬라이드, 그리퍼 또는 회전 드라이브 등의 공압 드라이브 및 그리퍼 연결

7. 실시간 AP 통신

  • CPX-AP-A에 분산형 시스템 토폴로지를 위한 2개의 AP 라인 연결
  • 모든 AP 라인에 자유롭게 결합 가능: 분산형 원격 I/O 모듈 CPX-AP-I, AP 인터페이스가 있는 다양한 밸브 터미널, 독립형 터미널 또는 밸브 터미널인 모듈형 CPX-AP-A
  • 200Mbaud 데이터 속도 및 250μs 사이클 시간으로 모든 참가자에 대해 실시간으로 최고 성능 달성
  • 개별 참가자 사이의 케이블 길이가 최대 50m인 AP 통신 시스템에서 최대 80개의 모듈

사무엘 하스(Samuel Haas), 제어 제품 관리, Festo SE & Co. KG

“고객의 디자인 철학에 맞춰 비용 효율적이며, 적은 노력만으로도 기계의 자동화 아키텍처를 조정할 수 있습니다. 원활한 연결을 통해 원격 I/O 시스템을 전기 및 공압 자동화와 자유롭게 결합할 수 있으며 항상 적절한 엔지니어링 도구가 지원됩니다.”

사무엘 하스(Samuel Haas)
제어 제품 관리, Festo SE & Co. KG

CPX-AP-A를 포함한 다양한 토폴로지의 구조 및 사용

원격 I/O 시스템을 사용하는 다양한 토폴로지의 장점과 그에 따른 실용성에 대해 자세히 알아보려면 지금 갤러리를 클릭하세요.

1. 필드버스 모듈

  • 상위 레벨 컨트롤러와 이더넷 기반 네트워크의 통신을 위한 버스 인터페이스
  • 다른 AP 참가자(원격 I/O, 밸브 터미널)와의 통신을 위한 AP 인터페이스 포함
  • 모듈은 터미널에 자유롭게, 24VDC 시스템 공급 장치로부터 독립적으로 배치 가능
  • 센서, 액추에이터, PLC 또는 프로세스 장비의 I/O 데이터 등의 높은 데이터 전송 속도
  • 진단 및 구성 정보와 같은 비실시간 주요 정보 전송
  • 실시간 및 비실시간 데이터를 병렬로 전송할 수 있는 충분한 이더넷 대역폭

2. 지능형 엔드 플레이트

추가 AP 참가자를 위한 비용 효율적이고 컴팩트한 AP 인터페이스

  • 모듈형 원격 I/O CPA-AP-A
  • 분산형 원격 I/O 모듈 CPX-AP-I
  • AP 인터페이스가 있는 밸브 터미널

원격 I/O 모듈용 24 VDC 전원 공급 장치의 두 가지 버전

  • 추가 AP 참가자에 대해서는 24VDC 출력만 제공(터미널에서 내부 전원 공급)
  • 원격 I/O 터미널을 위한 24VDC 전원 공급 및 추가 AP 참가자를 위한 전압 출력(장착된 밸브 터미널에는 전원 공급 장치 없음)

200MBaud 데이터 속도 및 250μs 사이클 시간의 실시간 통신

3. 입력 및 출력 모듈, IO-Link 마스터

  • 모든 모듈은 자유롭게 결합 및 자유롭게 배치 가능
  • 향후 최대 32개의 디지털 및 아날로그 입력 및 출력 모듈
  • 필드 수준의 모든 IO-Link 장치(예: 전기 드라이브, 비례 밸브, 진공 흡입 노즐, 센서)용 IO-Link 마스터
  • 모듈 작동 상태와 연결된 센서 또는 액추에이터를 표시하는 진단 LED

4. 인피드 없는 연결 블록

  • 한 모듈에서 다음 모듈로, 그리고 밸브 터미널로의 전압 및 통신 전달
  • 자체 성형식 앵글형 나사 연결을 사용하여 블록을 서로 연결
  • 연결을 여러 번 분리 및 연결할 수 있습니다

5. 피드가 있는 연결 블록

  • I/O 모듈 및 밸브 터미널에 24VDC 공급 전압 공급(시스템 및 부하 전압)
  • 전압 영역을 형성하기 위해 출력 및 밸브에서 부하 전압의 추가 공급장치용 버전
  • 추가 AP 참가자 또는 외부 구성품을 위한 24VDC 시스템 전달을 갖춘 변형

6. 공압 인터페이스

  • 원격 I/O와 장착된 밸브 터미널 사이의 연결
  • 평판 소음기, 압축 공기 연결 및 제어 공기가 포함된 vTUX 및 MPA-S용 인터페이스
  • CPX-AP-A 모듈용 모듈 슬롯이 있는 VTSA용 인터페이스, 옵션으로 전압 공급 및 전압 전달, 단락 차단 및 단락 진단 선택 가능

7. 밸브 터미널

  • 원격 I/O에 직접 연결되는 전체 기능을 갖춘 애플리케이션에 최적화된 밸브 터미널 버전
    • VTUX: • 고도의 모듈화
    • MPA-S: 초소형
    • VTSA: 견고하고 안정적인 퍼포먼스
  • 기계에 직접 설치하기 위한 IP65/67 등급의 완전한 전기 및 공압 터미널
  • 시스템 전압과 부하 전압 분리

8. 재료 선택

모듈 및 연결 블록은 견고한 고품질 폴리머와 유리 섬유로 제작됩니다

  • 난연성 및 할로겐 프리
  • 용접 애플리케이션에 적합
  • 높은 EMC 호환성
  • 에폭시 수지 충전재가 없기 때문에, 환경 친화적이며 쉽게 재활용 가능

표준 요구 사항이나 조립을 위해 필요한 위치에 금속이 사용됩니다

  • 시스템 피드의 금속 나사 연결 및 연결
  • 모듈 플러그 커넥터 차폐용 금속 슬리브
  • 엔드 플레이트 및 마운팅 구성품, 공압 인터페이스

CPX-AP-A
  • 확장된 진단 옵션을 포함한 일관된 연결성으로 기계 가용성 및 생산성 향상
  • 멀티 프로토콜 시스템으로 다양한 컨트롤러에 쉽게 통합 가능: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • 실시간 기능 및 결정형 시스템 동작으로 최대 250µs의 사이클 타임 가능
  • 각 모듈 간 최대 50m의 케이블 길이로 시스템 연결 및 AP 시스템별 최대 79개의 AP 모듈 연결
  • IO-Link 마스터 및 파라미터 설정 소프트웨어를 통해 모든 IO-Link 장치를 간단하게 통합 가능
  • 동일한 AP 네트워크에서 모듈형 리모트 I/O CPX-AP-A 및 공압 터미널과 유연한 연결
  • 자동화 시스템 CPX‑AP‑I는 버스 인터페이스와 하나 이상의 추가 입력/출력 모듈 또는 IO-Link 마스터로 구성됩니다. - 버스 인터페이스, IO-Link 마스터, 디지털 입/출력 모듈 / 아날로그 입/출력 모듈
IO-Link가 탑재된 CPX-AP-I & CPX-AP-A

IO-Link가 탑재된 CPX-AP-I & CPX-AP-A

각 IO-Link 마스터에 대해 최대 4개의 IO-Link 장치를 CPX-AP-I & CPX-AP-A시스템에 통합할 수 있으며, 여러개의 IO-Link 마스터를 버스 인터페이스에 연결할 수 있습니다. 이론적으로는 버스 인터페이스당 최대 316개의 IO-Link 연결이 가능합니다.

Festo 및 타사 공급업체의 모든 장치와 I 포트 연결이 있는 Festo 구성 요소는 IO-Link 마스터 및 Festo IO-Link 도구를 통해 자동화 시스템 CPX-AP-I & CPX-AP-A에 연결할 수 있습니다. 또한 Festo IO-Link 도구를 사용하여, 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 매개변수 및 마스터 포트 설정을 편리하게 수행할 수 있습니다. 또한 연결된 IO-Link 장치의 IO 장치 설명이 IODDfinder 포털에서 자동으로 로드되어 단 몇 번의 클릭만으로 매개변수화를 수행할 수 있습니다.

Festo Automation Suite: 원격 I/O 시스템, 밸브 터미널 및 모든 AP 참가자의 신속하고 쉬운 시운전

명확하게 구조화되고 직관적인 작동 및 그래픽 지원, 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 PC 기반 소프트웨어를 사용하여 원격 I/O 시스템을 간단하고 편리하게 구성하고 매개변수를 설정할 수 있습니다.

원격 I/O 시스템 CPX-AP-A 및 CPX-AP-I뿐만 아니라 Simplified Motion 시리즈의 전기 드라이브, 센서 및 진공 흡입 노즐 또는 공압식 밸브 터미널 및 IO-Link 장치를 갖춘 완전한 AP 토폴로지 비례 밸브는 신속하고 쉽게 작동할 수 있습니다. 전체 전기 기계식 서보 드라이브 솔루션으로 보완됩니다.