기계 내부 및 주변에서의 탁월한 반복 정확도를 지닌 동작

플라스틱을 사용한 융합 증착 모델링이든 금속을 사용한 선택적 레이저 소결이든, 모든 적층 제조 공정에서 예를 들어 프린트 헤드의 정확하고 탁월한 반복 정확도를 지닌 움직임은 일관적으로 높은 수준의 제조 품질과 효율성의 기초입니다. 로딩 및 언로딩 프로세스의 자동화는 생산성을 높이는 또 다른 구성 요소입니다.

프린트 헤드 및 빌드 플랫폼을 정확하게 이동

인쇄 및 레이저 헤드를 위한 Festo의 다용도 동작 솔루션은 설치가 간편하며 적층 제조 공정에서 일관적으로 완벽한 부품 생산을 보장합니다. 견고하고 매우 강한 축은 높은 수준의 정확도를 제공합니다. Festo의 폐쇄형 제어 회로가 있는 진보된 서보 시스템은 인쇄 과정에서 실시간으로 오류를 감지, 수정 및 방지합니다.

로딩 및 언로딩 자동화

특히 제조 수량이 많은 3D 프린팅의 경우, 프린팅 재료와 부품을 자동으로 공급하고 제거할 수 있는 것이 좋습니다. 이는 전체 프로세스를 더 신속하고 효율적으로 만듭니다. 동시에 건강에 유해한 물질과의 직접적인 접촉을 피할 수 있습니다. Festo는 많은 PLC에 대한 원활한 연결을 통해 완벽한 픽 앤 플레이스 솔루션을 제공합니다.

엔지니어링 툴을 사용하여 최적의 모션 시퀀스 설계

온라인으로 제공되는 Festo의 엔지니어링 툴을 사용하여 적층 제조를 위한 모션 솔루션을 간단하고 안전하게 설계할 수 있습니다. 입력 사양을 기반으로 다이어그램 및 도면을 검증 및 계산합니다. 이것은 여러분의 경제적 요구 사항을 충족시키는 구성품을 선택합니다. 이로써 가능한 오류 소스를 줄이고 조립을 가속화하며 예기치 않은 고장 위험을 감소시킵니다. 또 다른 장점은 여러분의 구성을 즉시 주문할 수 있다는 것입니다.

3D 프린팅을 위해 완전한 모듈성과 Festo를 신뢰하는 Bond 3D

Festo 구성품은 Bond 3D 모듈식 시스템과 완벽하게 일치합니다. 플라스틱 3D 프린팅용 기계는 요구 사항에 따라 다양한 모듈 및 세그먼트가 조립됩니다. 밸브, 밸브 아일랜드, 실린더, 스핀들 축, 모터 및 컨트롤러 등, Festo의 제품을 사용하여 간단히 처리할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 영상에서 확인하십시오:

정밀한 가스 핸들링

가스 대기 및 온도는 모든 적층 제조 공정에서 중요한 영향을 미치는 요소입니다. 금속 재료를 사용한 적층 제조에서 차폐 가스 역시 구성품의 제조 및 품질에 결정적인 역할을 합니다. Festo는 가스 핸들링 분야에서 장기간의 노하우를 보유하고 있으며 여러분의 적층 기술의 특수 요구 사항에 적합한 제품을 공급할 수 있습니다.

빠른 가스 충전 및 정밀한 대기 제어

낮은 누출과 폐쇄형 루프 시스템 덕분에 Festo 솔루션을 사용하여 빌드 챔버를 다양한 유량 범위의 가스로 신속하게 채울 수 있습니다. 층류는 용융 입자와 연기를 줄여 고품질의 부품을 위한 기초를 형성합니다. Festo는 간단한 방향 밸브에서 동적 비례 압력 레귤레이터, 가스 핸들링의 중앙 제어를 위한 지능형 밸브 터미널에 이르기까지 여러분의 애플리케이션에 꼭 맞는 전환, 조절 또는 제어 밸브 및 시스템을 제공합니다.

차폐 가스를 정확하고 효율적으로 사용

DED(Direct Energy Deposition) 또는 LMD(Laser Metal Deposition) 공정을 사용하는 경우, 필요한 차폐 가스를 극도로 정밀하게 제어해야 하는 문제에 직면하게 됩니다. 이것이 불필요한 가스 소비를 방지하는 유일한 방법입니다. Festo는 VEMD 비례 유량 제어 밸브를 사용한 유량 제어 또는 VEAA 및 VEAB 비례 압력 레귤레이터를 사용한 압력 제어의 두 가지 솔루션을 제공합니다. 세 밸브 모두 높은 역동성과 매우 긴 서비스 수명, 그리고 정밀성을 지니고 있습니다.

DMG MORI, Festo로 품질과 생산성 향상

"당사의 목표는 SLM 기술 분야의 기술 리더가 되는 것입니다. 그리고 이를 위해서는 강력한 파트너가 필요합니다.
Festo와의 협력을 통해 당사는 예를 들어 매우 좁은 범위에서 프로세스 가스 대기, 즉 압력 및 산소 함량을 견딜 수 있게 되며, 프로세스 가스 대기는 부품 품질에 매우 중요하기 때문에, 고객은 이로부터 직접적인 장점을 경험할 수 있습니다.

당사는 Festo라는 고품질 구성품을 공급하는 신뢰할 수 있는 파트너를 찾았기 때문에 Festo와 협력하기로 결정했습니다."

공학 박사 비노 순타라쿠마란(Vino Suntharakumaran)
DMG MORI Additive GmbH의 대표이사

Festo는 LASERTEC 30 DUAL SLM용 공압 자동화 구성품을 공급하며 기계 개발에 참여합니다. Festo는 자동화 구성 요소를 기계 및 프로세스에 통합시키고 작동할 수 있도록 시뮬레이션 및 소프트웨어 영역에서 지원을 제공합니다. 영상에서 더 자세한 내용을 확인해보십시오:

제조 재료의 안전한 취급

원활한 적층 제조 및 완벽하게 인쇄된 부품을 위해 금속 분말 또는 플라스틱 그래뉼 등의 재료는 오염 없이 건조한 상태에서 올바른 형태와 용량으로 제공되어야 합니다. 3D 프린팅을 위한 재료 제공에 대한 요구 사항은 프로젝트별로 다릅니다. Festo의 표준 구성품을 기반으로 여러분과 협력하여 애플리케이션에 바로 설치할 수 있는 올바른 전체 솔루션을 개발합니다. 재료 흐름은 회전 드라이브 DFPD로 열고 닫을 수 있습니다. 재료 또는 시간 손실 없이 CMSX 포지셔너 또는 VZQA 핀치 밸브를 사용하여 도징을 실시할 수도 있습니다. 서비스 유닛 조합 MSB6은 구성품 작동에 필요한 압축 공기 준비를 제공합니다.