당사는 인쇄회로기판의 로딩 및 언로딩, 마킹, 솔더 페이스트 도포, 구성 요소 실링 또는 기능 테스트 수행 등 인쇄회로기판 조립을 위한 공정 단계에 적합한 제품을 보유하고 있습니다. 당사의 솔루션을 사용하여 영감과 확신을 얻으실 수 있습니다.
컨베이어 벨트의 시작과 끝단에 매거진 움직임 및 포지셔닝은 전동축 ELGC-TB를 서보모터CMMT-ST 및 스텝모터 EMMS-ST와 함께 사용할 시 정교하고 비용 효율적으로 사용할 수 있습니다.
당사는 패널 또는 인쇄회로기판을 매거진에서 컨베이어 벨트로 이동하기 위한 공압 및 전기 솔루션을 보유하고 있습니다.
공압 시스템은 예를 들어 가이드 실린더 DFM 또는 원형 실린더 DSNU, 개별 밸브 VUVG, 플라스틱 튜브 PUN-H, QS 피팅 및 MS 시리즈의 서비스 유닛으로 구성될 수 있습니다.
Whereas an electric solution might look like this:
Electric mini slide EGSC in combination with the servo drive CMMT-ST and the stepper motor EMMS-ST:
Our clamping modules EV, short-stroke cylinders ADN-S and compact cylinders DPDM are the perfect choice when panels or printed circuit boards need to be locked, clamped or secured during the process.
A standard handling system from our Handling Guide Online moves the squeegee electrically. A system that has, for example, a mini slide DGST and the Motion Terminal VTEM or proportional pressure regulator VPPI controls the contact pressure of the squeegee. The components are optimally connected using push-in fittings QS and plastic tubing PUN-H.
The system is controlled using the new, modular automation system CPX-E.
Depending on your requirements, we have two unique valve solutions for the pilot control of the dispensing valve:
Fast-switching valves MHA1 to MHA3 for fast switching cycles up to 400 Hz, high-precision and durable proportional pressure control valves VEAA or VEAB with piezo technology.