인쇄회로기판을 위한 THT 프로세스

당사는 특수 구성 요소 조립, 셀렉티브 솔더링, 디패널링 또는 인쇄회로기판 포장 등 인쇄회로기판 조립을 위한 공정 단계에 적합한 제품을 보유하고 있습니다. 당사의 솔루션을 사용하여 영감과 확신을 얻으실 수 있습니다.

특수 구성 요소 조립

비교적 큰 특수 구성 요소는 당사의 픽 앤 플레이스 솔루션을 통해 인쇄회로기판에 배치됩니다. 온라인 핸들링 가이드를 이용하여, 장착된 표준 핸들링 시스템을 빠르고 손쉽게 구성할 수 있습니다. 구성 요소를 그리핑할 때는 기계식 그리퍼 또는 흡착 그리퍼가 사용됩니다. 진공은 당사 핵심 제품군의 표준 밸브 VUVG를 사용하면 가장 잘 제어됩니다.

The vacuum generator OVEL produces the vacuum, while the vacuum generator OVEM takes on the task for larger, heavier printed circuit boards.