자동화 분야에서 다년간 쌓아온 전문성, 기능적으로 안정적인 구성 요소 및 모듈식 애플리케이션의 기대 효과를 활용하세요.
기대 효과:
작은 EOAT 결정. 큰 처리 영향.
가지의10 스마트 EOAT 팁을 탐색하여 그립 및 처리를 개선하고, 신뢰성을 높이며 시운전에 영향을 미치기 전에 비용이 많이 드는 디자인 루프를 줄이세요.
체크리스트 받기
Festo의 내부물류 산업 부문 관리자인 아르케미노 로페스 주니어(Arquemino Lopes Junior)가 Bin Picking의 중요성과 이 기능이 내부 물류의 효율성과 유연성을 어떻게 향상시키는지에 대해 설명했습니다.
데이터 기반 결정으로 내부 물류 최적화: Festo Automation Experience(Festo AX) 소프트웨어는 인공 지능을 사용하여 시스템 데이터에서 최대 부가 가치를 창출합니다. 따라서 생산성이 향상되고 품질 손실을 방지할 수 있습니다.
Bin Picking은 로봇과 그리핑 시스템을 사용하여 용기에서 물체를 자동 분리하는 것을 말합니다. 이 기술은 특히 내부 물류에 사용되며 다양한 모양과 크기로 뒤섞인 물체를 정확하게 집고 추가 처리할 수 있습니다. 카메라, 센서 및 인공 지능이 함께 작동하여 물체의 위치와 방향을 인식합니다. Bin Picking은 자재 흐름을 최적화하고 수작업을 줄여 효율성을 높이고 비용을 절감합니다.
"Bin Picking"는 로봇과 그리퍼를 사용하여 컨테이너에서 정돈되지 않은 물체를 자동 분리하는 작업을 말합니다. 이 용어는 "Bin Picking"을 독일어로 번역하는 데 종종 사용되며 카메라와 센서를 사용하여 물체의 위치와 방향을 감지하는 기술을 포함합니다. 이를 통해 물체를 미리 분류할 필요 없이 내부 물류에서 정확하고 유연한 처리가 가능합니다.
Bin Picking은 흔히 인공 지능과 결합된 카메라와 센서를 사용하여 용기에 뒤섞인 물체의 위치와 방향을 감지합니다. 로봇은 최적의 파지점을 계산하여 안전하고 정확하게 물체를 분리합니다. 이 기술은 프로세스를 자동화하고 다양한 물체 형태서도 안정적으로 작동하여 자재 흐름을 개선합니다.
Bin Picking은 용기에서 직접 물체를 자동으로 제거하고 수작업 프로세스를 줄여줍니다. 이는 효율성을 높이고 오류를 줄이며 자재 흐름의 유연성을 높입니다. AI 지원 시스템을 사용하면 복잡한 작업도 빠르고 정확하게 수행할 수 있어 창고 물류의 생산성이 크게 향상됩니다.
인공 지능을 사용하면 Bin Picking 시스템이 종합적인 프로그래밍 없이도 미지의 물체를 안전하게 집을 수 있습니다. AI 알고리즘은 물체의 모양과 위치를 인식하고 그리핑 과정을 자동으로 조정합니다. 이를 통해 시스템은 변화하는 작업에 역동적으로 적응하고 운영 유연성을 높일 수 있습니다.
진공 그리퍼, 평행 그리퍼, 적응형 그리퍼 등 다양한 유형의 그리퍼가 Bin Picking에 사용됩니다. 선택은 물체의 형태와 소재에 따라 달라집니다. 최신 시스템은 그리퍼 유형을 자동으로 전환할 수 있어 다양한 요구 사항에 맞게 조정하고 안전하고 손상 없이 취급할 수 있는 유연한 솔루션을 제공합니다.
Bin Picking은 창고 물류, 자동차 산업, 전자제품 제조 및 전자상거래 분야에서 특히 기대 효과가 큽니다. 이러한 산업에서는 다양한 물체를 자동으로 유연하게 분리할 수 있어 인건비를 절감하고 효율성을 높이는 동시에 공정에서 높은 수준의 유연성을 확보할 수 있다는 기대 효과를 누릴 수 있습니다.
DHEF 적응형 형상 그리퍼는 자연스러운 신체 원리를 기반으로 하며 다양한 모양과 크기의 작업물을 안전하게 잡고 놓을 수 있으며, 심지어 사람에게도 가능합니다. 포지티브 핏으로 다양한 형상의 물체를 잡을 수 있어 위치와 모양이 정의되지 않은 부품을 잡는 데 이상적입니다. 특히 장점으로는 추가적인 안정성을 제공하는 흡입 컵 효과입니다. 부드러운 그립감 덕분에 DHEF는 섬세한 제품도 부드럽게 잡을 수 있습니다. 또한 RA1 버전은 경량 로봇 환경에 빠르게 통합할 수 있어 자동화를 용이하게 합니다.
적응형 그리퍼 핑거 DHAS를 사용하면 특히 부드러운 그리핑, 저진동 운반 및 충격 없는 제품 적재가 가능합니다. 물고기 꼬리 지느러미 구조에서 영감을 얻은 Fin Ray Effect® 덕분에 그리퍼 핑거가 다양한 물체 모양에 맞게 자동으로 적응합니다. 따라서 섬세한 자재와 표면에 이상적입니다. DHAS는 직경이 6~120mm인 물체를 안전하고 유연하게 잡을 수 있어 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 솔루션입니다.
GripperAI is an innovative software solution from Festo that has been specially developed for bin picking. It enables bin-picking robots and handling systems to pick up disorganized objects of different shapes precisely and flexibly. Thanks to artificial intelligence, the solution learns autonomously, adapts flexibly to new tasks, and thus optimizes the efficiency of your intralogistics. GripperAI can be easily integrated into existing automation environments. Get an overview of the most relevant aspects and interesting insights in our White Paper.
Download white paper