성공 요소로서의 유연성과 모듈화

현대 물류 시스템은 다양한 모양, 크기 및 무게를 가진 제품들의 화물 운반대 적재를 요구합니다. 화물 운반대 적재 솔루션은 특히 전자 상거래, 냉동 및 저온 창고에서와 같이 변화하는 요구사항을 가진 동적 창고에서 변화에 신속하고 정확하게 대응할 수 있어야 합니다. 자동화 분야에서 오랜 전문성을 활용해 보세요.

귀하에게 제공되는 혜택:

  • 유연성: 시스템을 개별적으로 다양한 제품 형식과 무게에 맞게 조정하고 변화하는 화물 운반대 작업 요구를 충족하십시오.
  • 최소 설치 공간: 당사 부품의 컴팩트한 디자인을 활용하여 작업 공간을 최대한 효율적으로 사용하세요.
  • 안전한 취급: 제품 손상을 방지하고 저진동 및 정밀한 취급 시스템과 조절 가능한 말단 공구를 통해 화물 운반대 작업의 안정성을 높이세요.
  • 플러그 앤 플레이: 당사의 개방형 시스템 아키텍처를 활용하고 간단하고 매끄럽게 구성 요소 및 애플리케이션을 컨트롤러 개념에 설치하세요.
  • 인체공학 및 직원 부담 완화: 신체적 응력을 줄이고 인체공학적인 업무 공정을 활성화하세요.
  • 비용 효율성: 실시간 데이터와 AI 기반 최적화를 활용하여 귀사의 내부 물류에서 비용 효율적이고 지속 가능한 화물 운반대 작업을 수행하십시오.
문의하기
그리퍼 및 핸들링 시스템 디자인용 EOAT 체크리스트 커버

작은 EOAT 결정. 큰 처리 영향.

가지의10 스마트 EOAT 팁을 탐색하여 그립 및 처리를 개선하고, 신뢰성을 높이며 시운전에 영향을 미치기 전에 비용이 많이 드는 디자인 루프를 줄이세요.

체크리스트 받기

인터뷰: 내부 물류를 위한 지능형 빈 피킹

자동화된 빈 피킹


Festo의 인트라로지스틱스 산업 세그먼트 매니저인 Arquemino Lopes Junior는 bin picking의 중요성과 이 기술이 인트라로지스틱스에서 효율성과 유연성을 어떻게 향상시키는지에 대해 이야기합니다.

블로그 글을 읽어보세요

Festo AX: AI를 통한 최대 효율성

데이터 기반 의사 결정을 통해 내부 물류를 최적화하십시오. Festo Automation Experience (Festo AX) 소프트웨어는 인공 지능을 활용하여 시스템 데이터에서 모든 부가 가치를 추출합니다. 이를 통해 생산성을 높이고 품질 손실을 방지할 수 있습니다.

Festo AX를 발견하세요

자주 묻는 질문

화물 운반대 적재란 무엇인가요?

화물 운반대 적재는 상품이나 제품을 화물 운반대 위에 쌓고 정리하여 안전하게 보관하거나 운송할 수 있도록 하는 프로세스입니다. 그 목적은 상품을 공간을 절약하고 안정적으로 포장하여 효율적으로 처리하거나 배송할 수 있도록 하는 것입니다. 화물 운반대 적재는 창고 관리와 물류 프로세스의 효율성을 높이고, 운송 중 제품을 보호합니다.

생산에서의 화물 운반대 적재란 무엇인가요?

생산에서 화물 운반대 적재는 생산된 부품이나 상품을 화물 운반대 위에 자동 혹은 수동으로 쌓는 것을 의미합니다. 이 프로세스는 종종 생산 라인에 설치되어 제품을 신속하고 안정적으로 후속 처리나 배송을 준비합니다. 생산에서 화물 운반대 작업은 소재의 원활한 흐름을 보장하고 물류에서의 작업량을 줄여줍니다.

화물 운반대 작업 기계란 무엇인가요?

화물 운반대 작업 기계는 제품이나 패키징 유닛을 화물 운반대에 자동으로 적층하는 시스템입니다. 이 기계들은 정확하고 빠르게 작동하며, 공간을 절약하고 안정적으로 물품을 포지셔닝하도록 디자인되었습니다. 화물 운반대 작업 기계는 작업량을 줄이고 균등하고 안전한 적층을 보장하여 물류 효율성을 높입니다.

팔레타이징 로봇이란 무엇인가요?

팔레타이징 로봇은 제품이나 패키징 단위를 화물 운반대에 완전히 자동으로 쌓는 특화된 산업용 로봇입니다. 이 로봇은 다양한 제품 형식과 무게에 유연하게 맞출 수 있으며 안정적이고 공간을 절약하는 쌓기를 보장합니다. 팔레타이징 로봇은 창고 및 생산 환경에서 소재 흐름을 최적화하고 수작업을 줄이기 위해 자주 사용됩니다.

팔레타이징된 적재물이란 무엇인가요?

팔레타이징된 적재물은 화물 운반대에 쌓이고 저장 또는 운송을 위해 안전하게 고정된 물품을 말합니다. 화물 운반대 작업은 적재물을 안정시키고 지게차 또는 기타 운반 장비를 통해 쉽게 운반할 수 있도록 합니다. 화물 운반대 작업된 적재물은 제품을 안전하게 보호하며 효율적으로 핸들링 및 보관할 수 있도록 합니다.

자동화는 화물 운반대 작업 효율성을 어떻게 향상시킬 수 있을까요?

자동화는 매뉴얼 핸들링을 줄이고 작업 주기를 안정화하며 전체 라인에서 안정적인 제품 흐름을 보장하여 화물 운반대 작업 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 적합한 핸들링 시스템과 그리핑 기술, 그리고 디지털 툴의 조합은 제품을 생산 라인에서 화물 운반대까지 안전하고 일관되게 이동할 수 있도록 도와줍니다.

팔끝 공구는 화물 운반대 작업에서 적재물 안정성을 어떻게 향상시킬까요?

엔드-오브-암 공구는 작업물을 제어된 방식으로 그립, 리프팅 및 배치하여 하중 안정성을 향상시킵니다. 그리퍼가 작업물, 패키징 유형 및 화물 운반대 패턴에 적합하게 조정되면 제품 손상이 줄어들고 팔레타이징 프로세스가 안정적으로 유지됩니다.

모든 것을 한눈에

유연한 내부 물류 솔루션