생명 과학 장치가 작아질수록 유체 경로를 제어하기가 어려워집니다. 그것은 유체 구조에서 점점 더 눈에 띄게 됩니다. 랩에서 작동하는 레이아웃은 장치가 더 작아지고, 더 깨끗하며, 조립이 더 쉬워야 할 때 확장하기 어려울 수 있습니다.
이러한 문제를 겪고 계신가요?
이것은 레이아웃에 영향을 미치는 문제만이 아닙니다. 이들은 세척 용이성, 반복 가능성, 유지 보수성 및 생산 준비 상태에 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 디퓨전 본딩 매니폴드 블록은 외부 라우팅을 결합 플라스틱 매니폴드 블록 내부의 간결한 유체 경로로 바꿀 수 있습니다.
확산 결합 매니폴드 블록은 정밀 가공된 층으로 구성된 컴팩트한 폴리머 유체 매니폴드 블록입니다. 각 층에 채널 구조가 생성되며, 이후 가열과 압력을 사용해 정렬 및 결합됩니다. 이를 통해 접합선에 접착제를 필요로 하지 않고도 정교한 내부 유체 경로를 형성합니다. 이 결과로 생성된 결합된 매니폴드 블록은 외부 튜브, 피팅 및 수동 연결에만 의존하는 대신, 컴팩트한 폴리머 블록을 통해 액체나 가스를 운송할 수 있습니다.
기술 작동 방식:
이 아키텍처는 공간, 경로 명확성 및 품질이 중요한 마이크로유체공학, 진단 장비 및 IVD 장비, 현장 진료 장치, 분석 기기 및 실험실 자동화에 적합할 수 있습니다.
저희 솔루션 가이드는 팀이 비교를 더욱 심화하도록 지원합니다. 이 내용에는 튜빙, 매니폴드 블록 기술, 접합 방법, 재료 및 공급업체 모델이 포함되며, 설계 방식을 선택하기 전에 참고할 수 있습니다.
가이드를 사용하여 다음 항목을 비교하고 결정하십시오:
확산 접합 매니폴드 블록은 공간, 경로 선명도 및 품질이 중요한 경우 컴팩트하고 구조화된 유체 경로를 설계할 수 있는 더 많은 자유를 제공합니다.
다음을 필요로 하는 설계를 지원합니다:
적합한 아키텍처는 매체, 재료 호환성, 채널 복잡성, 생산량 및 필요한 통합 수준에 따라 달라집니다. 저희 블로그에서 첫 번째 비교 포인트를 확인하세요 .
본드 매니폴드 프로젝트는 적절한 기술적인 질문을 하는 것에서 시작됩니다. Festo는 실제 설계 작업을 시작하기 전에 애플리케이션, 유체 아키텍처, 재료 요구 사항 및 통합 옵션을 검토할 수 있도록 도와드립니다. 의료기기 요구사항이 있는 프로젝트의 경우, ISO13485 인증 프로세스를 통해 설계, 개발 및 생산을 제공합니다. 귀하의 요구사항을 말씀해주시면, 확산 결합 매니폴드 블록 또는 통합 유체 조립이 귀하의 장치 개념에 가장 적합한지 확인할 수 있습니다. 지금 프로젝트 평가를 요청하세요.
저희는 애플리케이션 영역, 미디어 세부 사항, 목표 기능, 사용 가능한 유체 다이어그램 및 프로젝트 단계 등을 검토하여 매니폴드 블록이 수행해야 할 작업을 이해합니다.
함께 확산 접합 매니폴드 블록, 다른 유체 매니폴드 블록, 또는 부품 기반 접근 방식 중에서 장치 레이아웃 및 통합 목표에 가장 적합한 것을 확인합니다.
이 특정 지점에 대한 자세한 내용을 보려면 귀하의 애플리케이션에 적합한 유체 매니폴드 블록 아키텍처를 평가하는 방법을 읽어보십시오.
재료 선택, 배선, 채널 복잡성, 밸브 인터페이스 및 클리닝 요구 사항을 매체 조건, 생산 기대치 및 기능 요구 사항과 비교하여 검토합니다.
채널 라우팅, 레이어 구조 및 구성 요소 배치가 검토를 위해 개발되며, 귀하의 팀이 설계 작업을 진행하기 전에 타당성을 평가할 수 있습니다.
정밀 가공된 플라스틱 레이어는 가열과 압력을 이용해 정렬 및 접합되어 접착제가 필요 없이 밀집된 내부 유체 경로를 생성합니다.
프로젝트 범위에 따라 Festo는 검사, 선택된 조립 단계 및 테스트뿐 아니라 밸브, 피팅, 튜빙 또는 압력 컨트롤러 구성 요소의 통합을 지원할 수 있습니다.
결합된 매니폴드 블록은 내부 채널을 통해 유체를 전달하는 것을 넘어 더 많은 기능을 수행할 수 있습니다. 프로젝트에 따라 선택한 구성품을 매니폴드 블록에 직접 조립하여 보다 기능적인 유체 하위 시스템을 구축할 수 있습니다. 이에는 매체 분리 밸브, 피팅, 튜빙 또는 압력 제어 구성품이 포함될 수 있습니다. 그 결과, 더 명확한 경로를 제공하고 공급자 인터페이스를 줄이며 생산으로 가는 빠른 길을 제시하는 소형 조립체가 만들어집니다.
이 접근 방식은 귀하의 팀이 다음을 원할 때 유용합니다:
이전 Carville 확산 접합 기술은 이제 생명 과학 매니폴드 블록 기능의 일부로, 까다로운 장치 프로젝트를 위한 컴팩트한 유체 아키텍처 작업을 가능하게 합니다.
이는 귀하의 애플리케이션에 어떤 의미가 있을까요?
Festo의 품질 프로세스와 전 세계 지원을 기반으로, 확산 접합, 엔지니어링 조언, 부품 통합 및 테스트 전문 지식을 사내에서 제공하여 매니폴드 블록 개념에서 생산 준비가 된 유체 조립체로의 명확한 루트를 제공합니다.
여러분이 아직 유체 경로를 설계 중이거나 이미 설계가 청결성, 공간, 반복성 또는 생산 전환을 제한하는 것을 인지하고 있더라도 기술 평가를 통해 가장 적합한 방향을 찾을 수 있습니다. 대화를 시작하기 위해 모든 세부 사항을 갖추고 있을 필요는 없습니다. 더 많은 정보를 공유할수록 확산 결합 매니폴드 블록, 다른 유체 매니폴드 블록 또는 통합 유체 조립체가 귀하의 프로젝트에 가장 적합한 솔루션인지 빠르게 평가할 수 있습니다.
무료 설계 가이드를 사용하여 평가 전에 기존 개념을 검토하거나 새로운 매니폴드 블록 설계를 위한 푸시버튼 입력을 준비하십시오.
다음에 대해 알고 있는 내용을 준비하세요:
✔ 응용 분야
✔ 유체 유형 및 매체 세부 정보
✔ 목표 기능 및 유체 다이어그램
✔ 흐름, 압력 및 용량 요구 사항
✔ 재료 선호도 또는 제한
✔ 현재 프로토타입 상태
✔ 예상 생산 단계, 수량 및 일정
✔ 밸브, 피팅, 튜빙 또는 압력 제어 필요
✔ 세척 가능성, 호환성 또는 문서 요구 사항
당사의 확산 접합 매니폴드 블록은 하노버 메세에서 개최된 HERMES AWARD 2026 후보에 올랐습니다.
이 수상은 첨단 마이크로 유체 및 생명 과학 자동화에 사용되는 고도로 통합된 다층 폴리머 매니폴드 블록 기술의 신뢰성을 강조합니다. 이는 Festo가 이 분야에서 미래 개념과 연구를 적극적으로 추구하고 있음을 나타냅니다.
마이크로 유체학 분야에서의 당사의 연구가 소형 유체 제어를 더욱 정밀하고 통합적이며 확장 가능하게 만드는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
마이크로플루이딕스는 소형 채널 내에서 극소량의 액체를 다루며, 진단, 랩 온 칩 및 생명과학 장치에서 자주 사용됩니다. 마이크로플루이딕스가 채널, 칩 및 장치를 통해 액체를 이동시키는 방식에 대한 자세한 소개는 기본 사항에 대한 블로그를 읽어보세요.
확산 결합 매니폴드 블록은 열과 압력을 사용해 정렬되고 결합된 가공된 층으로 구성된 폴리머 유체 매니폴드 블록입니다. 결합된 구조는 내부 채널을 통해 유체를 운반할 수 있는 소형 블록을 만듭니다.
채널 구조는 개별 플라스틱 층에 가공됩니다. 이 층들은 정렬되고 결합되어 내부 채널, 포트 및 인터페이스가 유체 아키텍처로 통합됩니다.
튜빙은 구성 요소들 간의 유체를 외부로 전달합니다. 가공된 매니폴드 블록은 드릴링 혹은 밀링된 채널을 통해 유체를 전달할 수 있습니다. 확산 결합된 매니폴드 블록은 결합된 플라스틱 층을 활용하며, 이는 컴팩트한 다층 라우팅과 더욱 복잡한 내부 채널에 사용할 수 있습니다.
네, 디자인이 매니폴드 블록 내부에 적합한 유체 경로를 통합하면 가능합니다. 이렇게 하면 튜브 연결을 줄이고 더욱 컴팩트한 조립을 실현할 수 있습니다. 그 효과는 적용 분야와 채널 설계에 따라 달라집니다.
올바른 채널 형상은 잔류 부피와 갇힌 기포의 위험을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 유체, 흐름 조건, 세척 과정 및 기기 배치를 고려하여 판단해야 합니다.
일반적인 선택으로는 PMMA/아크릴과 PEI/ULTEM이 포함됩니다. 재료 선택은 매체 호환성, 온도, 노출 시간, 광학 투명도, 세척 과정 및 생산 요구 사항에 따라 달라집니다.
네, 선택된 통합 유체 어셈블리는 매니폴드 블록을 매체 분리 밸브, 피팅, 튜브 및 압력 제어 구성 요소와 결합할 수 있습니다. 정확한 조립은 애플리케이션에 따라 달라집니다.
관련 분야에는 진단 및 IVD 장비, 현장 진료 장치, 실험실 자동화, 분석기기, 실험실 칩, 약물 선별, RNA/DNA 시퀀싱, 투석, 조직 공학 및 칩 기반 장기가 포함됩니다.
아니요. 일부 애플리케이션은 외부 튜빙, 가공된 매니폴드 블록, 성형된 부품, 또는 3D 프린트된 경로나 다른 유체 아키텍처로 더 효과적으로 처리될 수 있습니다. 프로젝트 평가는 최적의 적합성을 정의하는 데 도움을 줍니다.
유용한 입력 정보에는 애플리케이션 영역, 매체 세부 사항, 유체 다이어그램, 흐름 및 압력 요구 사항, 볼륨 목표, 소재 선호도, 프로토타입 상태, 생산 시기 및 밸브, 피팅, 튜빙 또는 테스트 필요성과 관련된 내용이 포함됩니다.
무료 디자인 가이드는 프로젝트 평가 전에 이러한 세부 정보를 준비하는 데 도움을 줍니다.
Festo는 이전 Carville 확산 결합 기술을 인수했습니다. 이 추가 기능이 이제 Festo 브랜드의 일부가 되면서, 확산 결합 매니폴드 블록 프로젝트에 대한 지원이 엔지니어링 지원, 부품 통합 및 글로벌 지원과 결합되어 제공될 수 있습니다.