디스펜스 헤드와 도징 밸브를 사용한 정밀 디스펜싱

효율적인 마이크로웰 플레이트 충전을 위한 디스펜스 헤드를 사용한 디스펜싱

효율적인 마이크로웰 플레이트 충전을 위한 디스펜스 헤드를 사용한 디스펜싱

1. 압력/진공 공급, 예: PGVA-1
2. 분배 헤드, 예: VTOE, VTOI
3. 밸브 제어, 예: VAEM

분배 헤드 사용 시: 기존 압축공기 포트를 활용한 분배

분배 헤드 사용 시: 기존 압축공기 포트를 활용한 분배

1. 필터 장치, 예: MS4
2. 비례 압력 레귤레이터, 예: VEAB
3. 분배 헤드, 예: VTOE, VTOI
4. 밸브 제어, 예: VAEM

도징 밸브를 사용한 분배: 정확한 결과를 위한 매체 분리 솔레노이드 밸브

도징 밸브를 사용한 분배: 정확한 결과를 위한 매체 분리 솔레노이드 밸브

1. 압력/진공 공급, 예: PGVA-1
2. 싱글 도징 밸브, 예: VYKA
3. 매니폴드 블록, 예: VABS
4. 액세서리: 피팅, 예: NLFA, 도징 노즐, 예: VAVN

도징 밸브를 사용한 분배: 더 큰 분배 볼륨을 위한 미디어 분리 솔레노이드 밸브

도징 밸브를 사용한 분배: 더 큰 분배 볼륨을 위한 미디어 분리 솔레노이드 밸브

1. 압력/진공 공급, 예: PGVA-1
2. 단일 도징 밸브, 예: VYKB, VYKC
3. 마운팅 플레이트 액세서리, 예: VABS
4. 피팅 액세서리, 예: NLFA
호스 연결 액세서리, 예: PUN-H

안전한 피펫팅: 유연한 개방형 피펫팅 시스템

피펫 헤드가 있는 피펫팅 시스템

피펫 헤드가 있는 피펫팅 시스템

1. 압력/진공 공급, 예: PGVA
2. 피펫팅 유닛, 예: DHOE
3. 피펫 팁 이젝터, 예: DHAO-EJ
4. 일회용 피펫 팁, 예: DHAP

피펫팅 시스템 피펫 헤드 DHOE 포함

액체의 간편한 이송을 위한 개방형 피펫팅 시스템은 주요 피펫팅 기능을 필요에 맞게 구성하고 유연하게 확장할 수 있도록 합니다.

  • 매체 내구성을 갖춘 피펫 헤드
  • 피펫 팁과 함께
  • 설치가 용이함
  • 단일 소스에서 제공되는 컴플리트 솔루션

귀하의 애플리케이션에 맞춘 자동화된 도징 시스템으로 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 제공합니다.

귀하의 실험실 프로세스를 위한 신뢰할 수 있는 도징 시스템을 개발하기 위해 귀하와 긴밀히 협력합니다. 저희 제품은 의료 및 병원 환경에서 입증되었으며, 귀하의 특정 요구 사항에 맞는 적합한 솔루션을 제공할 수 있는 풍부한 전문 지식을 보유하고 있습니다.

귀하의 아이디어를 시장에 출시하는 데 어떤 스토퍼가 있나요? 디자인? 생산? FDA 승인? 귀하가 직면한 과제를 이해합니다. 우리가 의료 기술 분야에서 쌓아온 풍부한 경험 덕분에, 비용 효율적이고 안전하며 설치 가능한 부품 및 솔루션을 제공할 수 있습니다.

풍부한 경험을 보유한 우리의 디자인, 개발 및 생산 팀은 다양한 유체 및 메카트로닉 제품 포트폴리오를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 귀하의 아이디어를 신속하게 견고하고 신뢰할 수 있는 투약 시스템으로 바꿔 솔루션을 더 빨리 시장에 출시할 수 있습니다.

Festo의 LifeTech 블로그에서 최신 정보를 확인하세요

당사의 실험실 자동화 전문가의 글을 읽어보세요.

LifeTech Blog 바로 가기

모든 것을 한눈에

Festo의 생명 과학 솔루션