매체 분리형 솔레노이드 밸브 VYKC

이 밸브는 가스 및 액체를 정량 주입, 충전, 혼합, 세척 및 분배하는 데 적합합니다. 정밀한 컨트롤러와 지능형 스위칭 기능을 지닌 유연한 다용도 제품입니다.
  • 동일한 사이즈(16mm)로 유연한 공칭 폭(1.2mm/1.6mm/2.0mm)
  • 고품질 소재로 자극성 매체에도 적합
  • 지능적인 유지 전류 감소로 발열 효과 최소화
  • FDA 등재 재료
  • 두 개의 LED의 시각적 피드백으로 사용이 간편
  • 선택적으로 유지 전류 강하 있음
  • 효율적인 제어를 통한 낮은 에너지 소비
  • 효율적인 제어를 통한 지속 가능한 작동