소형 부품 취급 및 포지셔닝

실험실 장비용으로 특별히 개발된 로봇과 전기 축을 사용하면 하나의 작업 공간에서 여러 프로세스 단계를 구현할 수 있습니다. 이에 대한 예가 EXCL 3차원 갠트리입니다. 스텝 모터와 옵션인 모션 컨트롤러를 사용하면 데스크탑 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 독립적으로 이동할 수 있는 두 개의 Z축을 사용하여 시스템 기능을 확장할 수도 있습니다. 유지 관리가 필요 없는 시스템이 테스트되고 문서화되었습니다.

실험실 장치에 적합한 운동학을 설계하기 위한 다양한 옵션:

  • XYZ 방향의 핸들링 갠트리, 예: EXCL (선택 사항으로 서로 독립적으로 이동할 수 있는 Z축 2개와 Y축 2개 포함)
  • XY 방향의 핸들링 갠트리, 예: EXCM
  • Z 방향의 전기 축, 예: EGSC, ELGC, ELGA
  • 제어용 모터 및 모터 컨트롤러, 예: CMXL, CMMT-ST, EMMS-ST
  • 그리퍼, 예: EHPS
  • 그리퍼 핑거, 예: 마이크로타이터 플레이트의 안정적인 그리핑을 위한 DHAS-GG을 갖춘 EHAA-G1

온라인 핸들링 가이드로 귀하의 핸들링 갠트리를 맞춤화하세요

시료 용기 그리핑 및 캡 분리

시료 용기를 열고 닫는 것은 시료 준비의 핵심 프로세스 중 하나입니다. 결합된 회전 그리핑 모듈은 그리핑과 캡 분리 또는 재캡핑이라는 두 가지 공정 단계를 동시에 수행합니다. 특별한 점: EHMD 회전식 그리핑 모듈은 다양한 종류의 뚜껑이 있는 다양한 병 크기와 높이에 적합합니다.

실험실 장치에 적합한 시료 처리를 구현하기 위한 다양한 옵션:

  • 시료 바이알의 캡 분리 및 재캡핑, 예: EHMD
  • 포지셔닝 및 회전, 예: EHMD, ERMO
  • 작은 부품 잡기, 예: EHMD, EHPS
  • 그리퍼 핑거, 예: 마이크로타이터 플레이트의 안정적인 그리핑을 위한 DHAS-GG을 갖춘 EHAA-G1

프로세스를 위한 더 나은 솔루션을 더 빠르게 찾으세요

훼스토는 시료 처리 및 유체 제어를 위해 완벽하게 조정된 구성 요소의 광범위한 라이브러리를 통해 실험실 자동화를 위한 솔루션 키트를 확장할 수 있도록 지원합니다. 훼스토의 엔지니어링 팀은 고객의 특별한 요구 사항에 맞춰 작업하며, 고품질의 정밀한 결과를 제공합니다.

고객이 요구하는 높은 처리량과 짧은 개발 시간을 달성할 수 있는 기술적 대역폭과 기술이 있습니까? 비즈니스 속도는 점점 빨라지고 있으며 고객의 기대치는 그 어느 때보다 높아졌습니다. 훼스토는 실험실 현장에서 입증된 다양한 산업 표준 준수 구성 요소를 제공합니다. 또한 훼스토는 고객의 요구 사항에 맞는 자동화 솔루션을 제공할 수 있는 설계 및 엔지니어링 역량을 보유하고 있습니다. 훼스토는 스마트하고 검증된 서브 시스템과 완벽하게 상호 조정된 구성 요소를 함께 제공하기 위해 고객과 협력합니다. 결과적으로 출시 기간이 단축됩니다.

Festo의 LifeTech 블로그에서 최신 정보를 확인하세요

당사의 실험실 자동화 전문가의 글을 읽어보세요.

LifeTech Blog 바로 가기

한 눈에 살펴보기

Festo의 생명과학 솔루션